Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
G160010-[1-30/1] |
G160012-[1-30/1] |
G160015-[1-30/1] |
G160050-[1-30/1] |
G160060-[1-30/1] |
G160080-[1-30/1] |
Teilenummer | Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Rollenlänge (m) | Durchmesser (mm) | Gewicht / m (kg) | Bezeichnung | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 Arbeitstage | 1 ~ 30 | 10 | 0.05 | Hohlrundriemen 10,0 rot | ||
1 | 3 Arbeitstage | 1 ~ 30 | 12.7 | 0.06 | Hohlrundriemen 12,7 rot | ||
1 | 3 Arbeitstage | 1 ~ 30 | 15 | 0.075 | Hohlrundriemen 15,0 rot | ||
1 | 3 Arbeitstage | 1 ~ 30 | 5 | 0.025 | Hohlrundriemen 5,0 rot | ||
1 | 3 Arbeitstage | 1 ~ 30 | 6.3 | 0.032 | Hohlrundriemen 6,3 rot | ||
1 | 3 Arbeitstage | 1 ~ 30 | 8 | 0.04 | Hohlrundriemen 8,0 rot |
Loading...
Material | Polyurethan | Antistatisch | nein | FDA-Zulassung | nein |
---|---|---|---|---|---|
Shorehärte(°) | 85 Shore A | Farbe | Rot |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Rollenlänge(m)
Durchmesser(mm)
Gewicht / m(kg)
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften