Rundriemen / RMW / PUR

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
G3010063-[1-30/1]
G3010080-[1-30/1]
G3010095-[1-30/1]
G3010125-[1-30/1]
G3010150-[1-30/1]
G3010180-[1-30/1]
TeilenummerMindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Rollenlänge
(m)
Durchmesser
(mm)
Gewicht / m
(kg)
Bezeichnung
1 3 Arbeitstage 1 ~ 306.30.04RMW 6,3
1 3 Arbeitstage 1 ~ 3080.06RMW 8,0
1 3 Arbeitstage 1 ~ 309.50.09RMW 9,5
1 3 Arbeitstage 1 ~ 3012.50.15RMW 12,5
1 3 Arbeitstage 1 ~ 30150.21RMW 15,0
1 3 Arbeitstage 1 ~ 30180.31RMW 18,0

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Material Polyurethan Ausführung glatt Zugstrang Polyester
Antistatisch nein FDA-Zulassung ja Shorehärte(°) 95 Shore A
Farbe Beige

Technischer Support