Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
G3270063-[1-30/1] |
G3270080-[1-30/1] |
G3270095-[1-30/1] |
G3270125-[1-30/1] |
G3270140-[1-30/1] |
G3270150-[1-30/1] |
Teilenummer | Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Rollenlänge (m) | Durchmesser (mm) | Gewicht / m (kg) | Bezeichnung | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 Arbeitstage | 1 ~ 30 | 6.3 | 0.04 | ROS 6,3 | ||
1 | 3 Arbeitstage | 1 ~ 30 | 8 | 0.06 | ROS 8,0 | ||
1 | 3 Arbeitstage | 1 ~ 30 | 9.5 | 0.09 | ROS 9,5 | ||
1 | 3 Arbeitstage | 1 ~ 30 | 12.5 | 0.15 | ROS 12,5 | ||
1 | 17 Arbeitstage | 1 ~ 30 | 14 | 0.2 | ROS 14,0 | ||
1 | 17 Arbeitstage | 1 ~ 30 | 15 | 0.23 | ROS 15,0 |
Loading...
Material | Polyurethan | Ausführung | glatt | Zugstrang | Polyester |
---|---|---|---|---|---|
Antistatisch | nein | FDA-Zulassung | ja | Shorehärte(°) | 83 Shore A |
Farbe | Orange |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Rollenlänge(m)
Durchmesser(mm)
Gewicht / m(kg)
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften