Rundriemen / RPN / PUR

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
G3150020-[1-30/1]
G3150030-[1-30/1]
G3150040-[1-30/1]
G3150050-[1-30/1]
G3150060-[1-30/1]
G3150070-[1-30/1]
G3150080-[1-30/1]
G3150090-[1-30/1]
G3150100-[1-30/1]
G3150120-[1-30/1]
G3150150-[1-30/1]
G3150180-[1-30/1]
G3150200-[1-30/1]
TeilenummerMindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Rollenlänge
(m)
Durchmesser
(mm)
Gewicht / m
(kg)
Bezeichnung
1 3 Arbeitstage 1 ~ 3020.004RPN 2,0
1 3 Arbeitstage 1 ~ 3030.009RPN 3,0
1 3 Arbeitstage 1 ~ 3040.015RPN 4,0
1 3 Arbeitstage 1 ~ 3050.024RPN 5,0
1 3 Arbeitstage 1 ~ 3060.034RPN 6,0
1 3 Arbeitstage 1 ~ 3070.05RPN 7,0
1 3 Arbeitstage 1 ~ 3080.06RPN 8,0
1 3 Arbeitstage 1 ~ 3090.08RPN 9,0
1 3 Arbeitstage 1 ~ 30100.1RPN 10,0
1 3 Arbeitstage 1 ~ 30120.14RPN 12,0
1 3 Arbeitstage 1 ~ 30150.21RPN 15,0
1 3 Arbeitstage 1 ~ 30180.31RPN 18,0
1 3 Arbeitstage 1 ~ 30200.38RPN 20,0

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Material Polyurethan Ausführung rau Zugstrang nein
Antistatisch nein FDA-Zulassung nein Shorehärte(°) 88 Shore A
Farbe Grün

Technischer Support