Rundriemen / RPN NT / PUR

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
G3150020NT-[1-30/1]
G3150030NT-[1-30/1]
G3150040NT-[1-30/1]
G3150050NT-[1-30/1]
G3150060NT-[1-30/1]
G3150070NT-[1-30/1]
G3150080NT-[1-30/1]
G3150090NT-[1-30/1]
G3150100NT-[1-30/1]
G3150120NT-[1-30/1]
G3150150NT-[1-30/1]
TeilenummerMindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Rollenlänge
(m)
Durchmesser
(mm)
Gewicht / m
(kg)
Bezeichnung
1 17 Arbeitstage 1 ~ 3020.004RPN 2,0 NT
1 3 Arbeitstage 1 ~ 3030.009RPN 3,0 NT
1 3 Arbeitstage 1 ~ 3040.015RPN 4,0 NT
1 3 Arbeitstage 1 ~ 3050.024RPN 5,0 NT
1 3 Arbeitstage 1 ~ 3060.034RPN 6,0 NT
1 3 Arbeitstage 1 ~ 3070.05RPN 7,0 NT
1 3 Arbeitstage 1 ~ 3080.06RPN 8,0 NT
1 3 Arbeitstage 1 ~ 3090.08RPN 9,0 NT
1 3 Arbeitstage 1 ~ 30100.1RPN 10,0 NT
1 3 Arbeitstage 1 ~ 30120.14RPN 12,0 NT
1 3 Arbeitstage 1 ~ 30150.21RPN 15,0 NT

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Material Polyurethan Ausführung glatt Zugstrang nein
Antistatisch nein FDA-Zulassung ja Shorehärte(°) 88 Shore A
Farbe Grün

Technischer Support