Rundriemen / RPS / PUR

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
G3151050-[1-30/1]
G3151060-[1-30/1]
G3151070-[1-30/1]
G3151080-[1-30/1]
G3151090-[1-30/1]
G3151100-[1-30/1]
G3151120-[1-30/1]
G3151150-[1-30/1]
G3151180-[1-30/1]
TeilenummerMindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Rollenlänge
(m)
Durchmesser
(mm)
Gewicht / m
(kg)
Bezeichnung
1 3 Arbeitstage 1 ~ 3050.024RPS 5,0
1 3 Arbeitstage 1 ~ 3060.034RPS 6,0
1 3 Arbeitstage 1 ~ 3070.05RPS 7,0
1 3 Arbeitstage 1 ~ 3080.06RPS 8,0
1 3 Arbeitstage 1 ~ 3090.08RPS 9,0
1 3 Arbeitstage 1 ~ 30100.1RPS 10,0
1 3 Arbeitstage 1 ~ 30120.14RPS 12,0
1 3 Arbeitstage 1 ~ 30150.21RPS 15,0
1 3 Arbeitstage 1 ~ 30180.31RPS 18,0

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Material Polyurethan Ausführung rau Zugstrang Polyester
Antistatisch nein FDA-Zulassung nein Shorehärte(°) 88 Shore A
Farbe Grün

Technischer Support