Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Kranzbreite | Wirkdurchmesser Dw (mm) | Ausführung | Typ | Taperbuchse | Gewicht (kg) | Bezeichnung | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1,028.89 € | 1 | 3 Arbeitstage | 85 | 1000 | Armscheibe | 8 | 5050 | 93 | 1000 - 3 x SPC - 5050 | ||
1,035.45 € | 1 | 17 Arbeitstage | 110.5 | 1000 | Armscheibe | 8 | 5050 | 105 | 1000 - 4 x SPC - 5050 | ||
1,236.12 € | 1 | 3 Arbeitstage | 136 | 1000 | Armscheibe | 10 | 5050 | 154 | 1000 - 5 x SPC - 5050 | ||
1,403.74 € | 1 | 17 Arbeitstage | 161.5 | 1000 | Armscheibe | 10 | 5050 | 160 | 1000 - 6 x SPC - 5050 | ||
1,806.94 € | 1 | 3 Arbeitstage | 212.5 | 1000 | Armscheibe | 10 | 5050 | 197 | 1000 - 8 x SPC - 5050 | ||
2,053.43 € | 1 | 3 Arbeitstage | 263.5 | 1000 | Armscheibe | 10 | 5050 | 245 | 1000 - 10 x SPC - 5050 | ||
1,794.22 € | 1 | 3 Arbeitstage | 110.5 | 1250 | Armscheibe | 8 | 5050 | 178 | 1250 - 4 x SPC - 5050 | ||
1,672.05 € | 1 | 17 Arbeitstage | 136 | 1250 | Armscheibe | 10 | 5050 | 178 | 1250 - 5 x SPC - 5050 | ||
2,781.29 € | 1 | 17 Arbeitstage | 263.5 | 1250 | Armscheibe | 10 | 5050 | 294 | 1250 - 10 x SPC - 5050 | ||
135.60 € | 1 | 3 Arbeitstage | 85 | 200 | Vollscheibe | 2 | 2517 | 10.2 | 200 - 3 x SPC - 2517 | ||
149.78 € | 1 | 3 Arbeitstage | 110.5 | 200 | Vollscheibe | 4 | 3020 | 12.5 | 200 - 4 x SPC - 3020 | ||
183.23 € | 1 | 17 Arbeitstage | 136 | 200 | Vollscheibe | 4 | 3535 | 14.7 | 200 - 5 x SPC - 3535 | ||
205.42 € | 1 | 3 Arbeitstage | 161.5 | 200 | Vollscheibe | 4 | 3535 | 17.5 | 200 - 6 x SPC - 3535 | ||
149.78 € | 1 | 3 Arbeitstage | 85 | 212 | Bodenscheibe | 2 | 2517 | 11 | 212 - 3 x SPC - 2517 | ||
167.97 € | 1 | 3 Arbeitstage | 110.5 | 212 | Vollscheibe | 4 | 3020 | 13.5 | 212 - 4 x SPC - 3020 | ||
201.77 € | 1 | 3 Arbeitstage | 136 | 212 | Vollscheibe | 4 | 3535 | 15 | 212 - 5 x SPC - 3535 | ||
225.40 € | 1 | 3 Arbeitstage | 161.5 | 212 | Vollscheibe | 4 | 3535 | 19 | 212 - 6 x SPC - 3535 | ||
170.51 € | 1 | 3 Arbeitstage | 85 | 224 | Vollscheibe | 4 | 3020 | 12.3 | 224 - 3 x SPC - 3020 | ||
191.23 € | 1 | 3 Arbeitstage | 110.5 | 224 | Vollscheibe | 4 | 3535 | 16.3 | 224 - 4 x SPC - 3535 | ||
229.77 € | 1 | 3 Arbeitstage | 136 | 224 | Vollscheibe | 4 | 3535 | 18.4 | 224 - 5 x SPC - 3535 | ||
255.58 € | 1 | 3 Arbeitstage | 161.5 | 224 | Vollscheibe | 4 | 3535 | 20.4 | 224 - 6 x SPC - 3535 | ||
315.22 € | 1 | 3 Arbeitstage | 212.5 | 224 | Vollscheibe | 4 | 3535 | 24.5 | 224 - 8 x SPC - 3535 | ||
193.05 € | 1 | 3 Arbeitstage | 85 | 236 | Vollscheibe | 4 | 3020 | 13.9 | 236 - 3 x SPC - 3020 | ||
232.31 € | 1 | 3 Arbeitstage | 110.5 | 236 | Vollscheibe | 4 | 3535 | 19 | 236 - 4 x SPC - 3535 | ||
251.22 € | 1 | 3 Arbeitstage | 136 | 236 | Vollscheibe | 4 | 3535 | 21.1 | 236 - 5 x SPC - 3535 | ||
283.58 € | 1 | 3 Arbeitstage | 161.5 | 236 | Vollscheibe | 4 | 3535 | 23.1 | 236 - 6 x SPC - 3535 | ||
334.85 € | 1 | 3 Arbeitstage | 212.5 | 236 | Vollscheibe | 4 | 3535 | 27.8 | 236 - 8 x SPC - 3535 | ||
194.86 € | 1 | 3 Arbeitstage | 85 | 250 | Vollscheibe | 4 | 3020 | 13.1 | 250 - 3 x SPC - 3020 | ||
218.14 € | 1 | 3 Arbeitstage | 110.5 | 250 | Vollscheibe | 4 | 3535 | 22.4 | 250 - 4 x SPC - 3535 | ||
243.22 € | 1 | 3 Arbeitstage | 136 | 250 | Vollscheibe | 4 | 3535 | 24.5 | 250 - 5 x SPC - 3535 | ||
278.12 € | 1 | 3 Arbeitstage | 161.5 | 250 | Vollscheibe | 4 | 3535 | 26.7 | 250 - 6 x SPC - 3535 | ||
362.48 € | 1 | 3 Arbeitstage | 212.5 | 250 | Vollscheibe | 4 | 3535 | 31.1 | 250 - 8 x SPC - 3535 | ||
486.45 € | 1 | 3 Arbeitstage | 263.5 | 250 | Vollscheibe | 4 | 4040 | 36.4 | 250 - 10 x SPC - 4040 | ||
219.23 € | 1 | 17 Arbeitstage | 85 | 265 | Vollscheibe | 8 | 3535 | 23.7 | 265 - 3 x SPC - 3535 | ||
251.22 € | 1 | 17 Arbeitstage | 110.5 | 265 | Vollscheibe | 4 | 3535 | 26.2 | 265 - 4 x SPC - 3535 | ||
279.94 € | 1 | 3 Arbeitstage | 136 | 265 | Vollscheibe | 4 | 3535 | 28.5 | 265 - 5 x SPC - 3535 | ||
315.22 € | 1 | 3 Arbeitstage | 161.5 | 265 | Vollscheibe | 4 | 3535 | 31.3 | 265 - 6 x SPC - 3535 | ||
386.11 € | 1 | 3 Arbeitstage | 212.5 | 265 | Vollscheibe | 4 | 3535 | 36.2 | 265 - 8 x SPC - 3535 | ||
497.00 € | 1 | 17 Arbeitstage | 263.5 | 265 | Vollscheibe | 4 | 4040 | 44 | 265 - 10 x SPC - 4040 | ||
218.86 € | 1 | 17 Arbeitstage | 85 | 280 | Bodenscheibe | 8 | 3535 | 20.1 | 280 - 3 x SPC - 3535 | ||
245.77 € | 1 | 17 Arbeitstage | 110.5 | 280 | Bodenscheibe | 9 | 3535 | 22.7 | 280 - 4 x SPC - 3535 | ||
284.66 € | 1 | 3 Arbeitstage | 136 | 280 | Bodenscheibe | 9 | 3535 | 23.9 | 280 - 5 x SPC - 3535 | ||
323.94 € | 1 | 3 Arbeitstage | 161.5 | 280 | Bodenscheibe | 9 | 3535 | 26.4 | 280 - 6 x SPC - 3535 | ||
402.83 € | 1 | 17 Arbeitstage | 212.5 | 280 | Bodenscheibe | 9 | 3535 | 41 | 280 - 8 x SPC - 3535 | ||
524.98 € | 1 | 3 Arbeitstage | 263.5 | 280 | Bodenscheibe | 9 | 4040 | 47.5 | 280 - 10 x SPC - 4040 | ||
243.22 € | 1 | 3 Arbeitstage | 85 | 300 | Bodenscheibe | 5 | 3535 | 21.4 | 300 - 3 x SPC - 3535 | ||
270.12 € | 1 | 17 Arbeitstage | 110.5 | 300 | Bodenscheibe | 9 | 3535 | 24.4 | 300 - 4 x SPC - 3535 | ||
307.22 € | 1 | 3 Arbeitstage | 136 | 300 | Bodenscheibe | 9 | 3535 | 27.3 | 300 - 5 x SPC - 3535 | ||
336.66 € | 1 | 3 Arbeitstage | 161.5 | 300 | Bodenscheibe | 9 | 3535 | 30 | 300 - 6 x SPC - 3535 | ||
451.55 € | 1 | 17 Arbeitstage | 212.5 | 300 | Vollscheibe | 4 | 4040 | 48.5 | 300 - 8 x SPC - 4040 | ||
554.80 € | 1 | 3 Arbeitstage | 263.5 | 300 | Vollscheibe | 4 | 4545 | 55 | 300 - 10 x SPC - 4545 | ||
243.22 € | 1 | 17 Arbeitstage | 85 | 315 | Bodenscheibe | 5 | 3535 | 23 | 315 - 3 x SPC - 3535 | ||
268.31 € | 1 | 3 Arbeitstage | 110.5 | 315 | Bodenscheibe | 9 | 3535 | 26 | 315 - 4 x SPC - 3535 | ||
300.66 € | 1 | 3 Arbeitstage | 136 | 315 | Bodenscheibe | 9 | 3535 | 27 | 315 - 5 x SPC - 3535 | ||
351.20 € | 1 | 3 Arbeitstage | 161.5 | 315 | Bodenscheibe | 9 | 3535 | 32 | 315 - 6 x SPC - 3535 | ||
484.63 € | 1 | 17 Arbeitstage | 212.5 | 315 | Vollscheibe | 4 | 4040 | 54 | 315 - 8 x SPC - 4040 | ||
584.25 € | 1 | 3 Arbeitstage | 263.5 | 315 | Vollscheibe | 4 | 4545 | 62 | 315 - 10 x SPC - 4545 | ||
980.91 € | 1 | 17 Arbeitstage | 159.5 | 315 | Vollscheibe | 4 | 5050 | 68.6 | 315 - 12 x SPC - 5050 | ||
256.68 € | 1 | 3 Arbeitstage | 85 | 335 | Armscheibe | 7 | 3535 | 25 | 335 - 3 x SPC - 3535 | ||
299.94 € | 1 | 3 Arbeitstage | 110.5 | 335 | Armscheibe | 10 | 3535 | 28 | 335 - 4 x SPC - 3535 |
Loading...
Material | Grauguss | Norm | DIN 2211 |
---|
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Kranzbreite
Wirkdurchmesser Dw(mm)
Ausführung
Typ
Taperbuchse
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften