Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Kranzbreite | Wirkdurchmesser Dw (mm) | Ausführung | Typ | Taperbuchse | Gewicht (kg) | Bezeichnung | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | 1 | auf Anfrage | 16 | 50 | Vollscheibe | 11 | 1008 | 0.4 | 50 - 1 x SPZ - 1008 | ||
- | 1 | auf Anfrage | 28 | 50 | Vollscheibe | 11 | 1008 | 0.5 | 50 - 2 x SPZ - 1008 | ||
- | 1 | auf Anfrage | 16 | 56 | Vollscheibe | 6 | 1008 | 0.2 | 56 - 1 x SPZ - 1008 | ||
- | 1 | auf Anfrage | 28 | 56 | Vollscheibe | 6 | 1008 | 0.3 | 56 - 2 x SPZ - 1008 | ||
- | 1 | auf Anfrage | 16 | 60 | Vollscheibe | 8 | 1008 | 0.25 | 60 - 1 x SPZ - 1008 | ||
- | 1 | auf Anfrage | 28 | 60 | Vollscheibe | 6 | 1108 | 0.35 | 60 - 2 x SPZ - 1108 | ||
- | 1 | auf Anfrage | 16 | 63 | Vollscheibe | 8 | 1108 | 0.3 | 63 - 1 x SPZ - 1108 | ||
- | 1 | auf Anfrage | 28 | 63 | Vollscheibe | 6 | 1108 | 0.45 | 63 - 2 x SPZ - 1108 | ||
- | 1 | auf Anfrage | 40 | 63 | Vollscheibe | 6 | 1108 | 0.58 | 63 - 3 x SPZ - 1108 | ||
- | 1 | auf Anfrage | 16 | 67 | Vollscheibe | 8 | 1108 | 0.35 | 67 - 1 x SPZ - 1108 | ||
- | 1 | auf Anfrage | 28 | 67 | Vollscheibe | 6 | 1108 | 0.41 | 67 - 2 x SPZ - 1108 | ||
- | 1 | auf Anfrage | 40 | 67 | Vollscheibe | 6 | 1108 | 0.56 | 67 - 3 x SPZ - 1108 | ||
- | 1 | auf Anfrage | 16 | 71 | Vollscheibe | 8 | 1108 | 0.4 | 71 - 1 x SPZ - 1108 | ||
- | 1 | auf Anfrage | 28 | 71 | Vollscheibe | 6 | 1108 | 0.48 | 71 - 2 x SPZ - 1108 | ||
- | 1 | auf Anfrage | 40 | 71 | Vollscheibe | 6 | 1108 | 0.64 | 71 - 3 x SPZ - 1108 | ||
- | 1 | auf Anfrage | 16 | 75 | Vollscheibe | 8 | 1108 | 0.45 | 75 - 1 x SPZ - 1108 | ||
- | 1 | auf Anfrage | 28 | 75 | Vollscheibe | 6 | 1210 | 0.46 | 75 - 2 x SPZ - 1210 | ||
- | 1 | auf Anfrage | 40 | 75 | Vollscheibe | 6 | 1210 | 0.62 | 75 - 3 x SPZ - 1210 | ||
- | 1 | auf Anfrage | 52 | 75 | Vollscheibe | 6 | 1210 | 1 | 75 - 4 x SPZ - 1210 | ||
- | 1 | auf Anfrage | 16 | 80 | Vollscheibe | 8 | 1210 | 0.5 | 80 - 1 x SPZ - 1210 | ||
- | 1 | auf Anfrage | 28 | 80 | Vollscheibe | 6 | 1210 | 0.6 | 80 - 2 x SPZ - 1210 | ||
- | 1 | auf Anfrage | 40 | 80 | Vollscheibe | 6 | 1210 | 0.8 | 80 - 3 x SPZ - 1210 | ||
- | 1 | auf Anfrage | 52 | 80 | Vollscheibe | 6 | 1210 | 0.9 | 80 - 4 x SPZ - 1210 | ||
- | 1 | auf Anfrage | 16 | 85 | Vollscheibe | 8 | 1210 | 0.6 | 85 - 1 x SPZ - 1210 | ||
- | 1 | auf Anfrage | 28 | 85 | Vollscheibe | 6 | 1610 | 0.7 | 85 - 2 x SPZ - 1610 | ||
- | 1 | auf Anfrage | 40 | 85 | Vollscheibe | 6 | 1610 | 0.8 | 85 - 3 x SPZ - 1610 | ||
- | 1 | auf Anfrage | 52 | 85 | Vollscheibe | 6 | 1610 | 0.9 | 85 - 4 x SPZ - 1610 | ||
- | 1 | auf Anfrage | 64 | 85 | Vollscheibe | 6 | 1610 | 1.3 | 85 - 5 x SPZ - 1610 | ||
- | 1 | auf Anfrage | 16 | 90 | Vollscheibe | 8 | 1210 | 0.7 | 90 - 1 x SPZ - 1210 | ||
- | 1 | auf Anfrage | 28 | 90 | Vollscheibe | 6 | 1610 | 0.67 | 90 - 2 x SPZ - 1610 | ||
- | 1 | auf Anfrage | 40 | 90 | Vollscheibe | 6 | 1610 | 0.88 | 90 - 3 x SPZ - 1610 | ||
- | 1 | auf Anfrage | 52 | 90 | Vollscheibe | 6 | 1610 | 1.1 | 90 - 4 x SPZ - 1610 | ||
- | 1 | auf Anfrage | 64 | 90 | Vollscheibe | 6 | 1610 | 1.4 | 90 - 5 x SPZ - 1610 | ||
- | 1 | auf Anfrage | 16 | 95 | Vollscheibe | 8 | 1210 | 0.8 | 95 - 1 x SPZ - 1210 | ||
- | 1 | auf Anfrage | 28 | 95 | Vollscheibe | 6 | 1610 | 0.97 | 95 - 2 x SPZ - 1610 | ||
- | 1 | auf Anfrage | 40 | 95 | Vollscheibe | 6 | 1610 | 1.1 | 95 - 3 x SPZ - 1610 | ||
- | 1 | auf Anfrage | 52 | 95 | Vollscheibe | 6 | 1610 | 1.3 | 95 - 4 x SPZ - 1610 | ||
- | 1 | auf Anfrage | 64 | 95 | Vollscheibe | 6 | 1610 | 1.6 | 95 - 5 x SPZ - 1610 | ||
- | 1 | auf Anfrage | 16 | 100 | Vollscheibe | 8 | 1210 | 0.8 | 100 - 1 x SPZ - 1210 | ||
- | 1 | auf Anfrage | 28 | 100 | Vollscheibe | 6 | 1610 | 0.94 | 100 - 2 x SPZ - 1610 | ||
- | 1 | auf Anfrage | 40 | 100 | Vollscheibe | 6 | 1610 | 1.2 | 100 - 3 x SPZ - 1610 | ||
- | 1 | auf Anfrage | 52 | 100 | Vollscheibe | 6 | 1610 | 1.4 | 100 - 4 x SPZ - 1610 | ||
- | 1 | auf Anfrage | 64 | 100 | Vollscheibe | 6 | 2012 | 1.6 | 100 - 5 x SPZ - 2012 | ||
- | 1 | auf Anfrage | 16 | 106 | Vollscheibe | 8 | 1610 | 0.9 | 106 - 1 x SPZ - 1610 | ||
- | 1 | auf Anfrage | 28 | 106 | Vollscheibe | 6 | 1610 | 1.1 | 106 - 2 x SPZ - 1610 | ||
- | 1 | auf Anfrage | 40 | 106 | Vollscheibe | 6 | 1610 | 1.4 | 106 - 3 x SPZ - 1610 | ||
- | 1 | auf Anfrage | 52 | 106 | Vollscheibe | 6 | 1610 | 1.6 | 106 - 4 x SPZ - 1610 | ||
- | 1 | auf Anfrage | 64 | 106 | Vollscheibe | 6 | 2012 | 1.9 | 106 - 5 x SPZ - 2012 | ||
- | 1 | auf Anfrage | 76 | 106 | Vollscheibe | 6 | 2012 | 2 | 106 - 6 x SPZ - 2012 | ||
- | 1 | auf Anfrage | 16 | 112 | Vollscheibe | 8 | 1610 | 1 | 112 - 1 x SPZ - 1610 | ||
- | 1 | auf Anfrage | 28 | 112 | Vollscheibe | 6 | 1610 | 1.3 | 112 - 2 x SPZ - 1610 | ||
- | 1 | auf Anfrage | 40 | 112 | Vollscheibe | 6 | 2012 | 1.4 | 112 - 3 x SPZ - 2012 | ||
- | 1 | auf Anfrage | 52 | 112 | Vollscheibe | 6 | 2012 | 1.7 | 112 - 4 x SPZ - 2012 | ||
- | 1 | auf Anfrage | 64 | 112 | Vollscheibe | 6 | 2012 | 2.2 | 112 - 5 x SPZ - 2012 | ||
- | 1 | auf Anfrage | 76 | 112 | Vollscheibe | 6 | 2012 | 2.2 | 112 - 6 x SPZ - 2012 | ||
- | 1 | auf Anfrage | 16 | 118 | Vollscheibe | 8 | 1610 | 1.1 | 118 - 1 x SPZ - 1610 | ||
- | 1 | auf Anfrage | 28 | 118 | Vollscheibe | 6 | 1610 | 1.5 | 118 - 2 x SPZ - 1610 | ||
- | 1 | auf Anfrage | 40 | 118 | Vollscheibe | 6 | 2012 | 1.7 | 118 - 3 x SPZ - 2012 | ||
- | 1 | auf Anfrage | 52 | 118 | Vollscheibe | 6 | 2012 | 2 | 118 - 4 x SPZ - 2012 | ||
- | 1 | auf Anfrage | 76 | 118 | Vollscheibe | 6 | 2517 | 2.4 | 118 - 6 x SPZ - 2517 |
Loading...
Material | Grauguss | Norm | DIN 2211 |
---|
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Kranzbreite
Wirkdurchmesser Dw(mm)
Ausführung
Typ
Taperbuchse
Optionale Eigenschaften