Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
PJ07116 |
PJ07516 |
PJ08016 |
PJ08516 |
PJ09016 |
PJ09516 |
PJ10016 |
PJ10616 |
PJ11216 |
PJ11816 |
PJ12516 |
PJ13216 |
PJ14016 |
PJ15016 |
PJ16016 |
PJ18016 |
PJ20016 |
PJ22416 |
PJ25016 |
Teilenummer | Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Ausführung | Typ | Taperbuchse | Anwendung | Gewicht (kg) | Bezeichnung | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | auf Anfrage | Vollscheibe | 3 | 1210 | für TB 1210 | 0.4 | PJ 71 x 16 für TB 1210 | ||
1 | auf Anfrage | Vollscheibe | 3 | 1210 | für TB 1210 | 0.55 | PJ 75 x 16 für TB 1210 | ||
1 | auf Anfrage | Vollscheibe | 3 | 1210 | für TB 1210 | 0.65 | PJ 80 x 16 für TB 1210 | ||
1 | auf Anfrage | Vollscheibe | 3 | 1210 | für TB 1210 | 0.8 | PJ 85 x 16 für TB 1210 | ||
1 | auf Anfrage | Vollscheibe | 3 | 1610 | für TB 1610 | 0.8 | PJ 90 x 16 für TB 1610 | ||
1 | auf Anfrage | Vollscheibe | 3 | 1610 | für TB 1610 | 0.95 | PJ 95 x 16 für TB 1610 | ||
1 | auf Anfrage | Vollscheibe | 3 | 1610 | für TB 1610 | 1.05 | PJ 100 x 16 für TB 1610 | ||
1 | auf Anfrage | Vollscheibe | 3 | 1610 | für TB 1610 | 1.2 | PJ 106 x 16 für TB 1610 | ||
1 | auf Anfrage | Vollscheibe | 3 | 1610 | für TB 1610 | 1.35 | PJ 112 x 16 für TB 1610 | ||
1 | auf Anfrage | Vollscheibe | 3 | 2012 | für TB 2012 | 1.6 | PJ 118 x 16 für TB 2012 | ||
1 | auf Anfrage | Vollscheibe | 3 | 2012 | für TB 2012 | 1.95 | PJ 125 x 16 für TB 2012 | ||
1 | auf Anfrage | Vollscheibe | 3 | 2012 | für TB 2012 | 2.25 | PJ 132 x 16 für TB 2012 | ||
1 | auf Anfrage | Vollscheibe | 1 | 2517 | für TB 2517 | 2.9 | PJ 140 x 16 für TB 2517 | ||
1 | auf Anfrage | Vollscheibe | 1 | 2517 | für TB 2517 | 3.5 | PJ 150 x 16 für TB 2517 | ||
1 | auf Anfrage | Vollscheibe | 1 | 2517 | für TB 2517 | 4.2 | PJ 160 x 16 für TB 2517 | ||
1 | auf Anfrage | Vollscheibe | 1 | 2517 | für TB 2517 | 4.05 | PJ 180 x 16 für TB 2517 | ||
1 | auf Anfrage | Bodenscheibe | 2 | 2517 | für TB 2517 | 4.6 | PJ 200 x 16 für TB 2517 | ||
1 | auf Anfrage | Bodenscheibe | 2 | 2517 | für TB 2517 | 5.3 | PJ 224 x 16 für TB 2517 | ||
1 | auf Anfrage | Bodenscheibe | 2 | 2517 | für TB 2517 | 6.1 | PJ 250 x 16 für TB 2517 |
Loading...
Gesamtbreite(mm) | 41 | Rillenzahl | 16 | Material | Grauguss |
---|---|---|---|---|---|
Norm | DIN 7876 |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Ausführung
Typ
Taperbuchse
Anwendung
Optionale Eigenschaften