Schmal-Keilriemen / ConCar / Profil 3V

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
G2230265
G2230280
G2230300
G2230315
G2230335
G2230355
G2230375
G2230400
G2230425
G2230450
G2230475
G2230500
G2230530
G2230560
G2230600
G2230630
G2230670
G2230710
G2230750
G2230800
G2230850
G2230900
G2230950
G2231000
G2231060
G2231120
G2231180
G2231250
G2231320
G2231400
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Innenlänge
(mm)
Außenlänge
(mm)
Außenlänge
(Zoll)
Wirklänge
(mm)
Zusatzbezeichnung Gewicht
(kg)
Bezeichnung

6.12 €

1 3 Arbeitstage 6316732656699N 6730.0473V 265 ConCar

6.12 €

1 3 Arbeitstage 6697112807079N 7110.053V 280 ConCar

6.12 €

1 3 Arbeitstage 7207623007589N 7620.0533V 300 ConCar

6.12 €

1 3 Arbeitstage 7588003157969N 8000.0563V 315 ConCar

6.32 €

1 3 Arbeitstage 8098513358479N 8510.063V 335 ConCar

6.32 €

1 3 Arbeitstage 8609023558989N 9020.0633V 355 ConCar

6.69 €

1 3 Arbeitstage 9109523759489N 9520.0673V 375 ConCar

6.69 €

1 3 Arbeitstage 974101640010129N 10160.0713V 400 ConCar

7.75 €

1 3 Arbeitstage 1037107942510759N 10790.0763V 425 ConCar

8.31 €

1 3 Arbeitstage 1101114345011399N 11430.083V 450 ConCar

8.31 €

1 3 Arbeitstage 1164120647512029N 12060.0843V 475 ConCar

9.52 €

1 3 Arbeitstage 1228127050012669N 12700.0893V 500 ConCar

10.21 €

1 3 Arbeitstage 1304134653013429N 13460.0943V 530 ConCar

10.21 €

1 3 Arbeitstage 1380142256014189N 14220.13V 560 ConCar

11.48 €

1 3 Arbeitstage 1482152460015209N 15240.1073V 600 ConCar

11.48 €

1 3 Arbeitstage 1558160063015969N 16000.1123V 630 ConCar

12.25 €

1 3 Arbeitstage 1660170267016989N 17020.1193V 670 ConCar

12.64 €

1 3 Arbeitstage 1761180371017999N 18030.1263V 710 ConCar

13.16 €

1 3 Arbeitstage 1863190575019019N 19050.1333V 750 ConCar

14.62 €

1 3 Arbeitstage 1990203280020289N 20320.1423V 800 ConCar

14.62 €

1 3 Arbeitstage 2117215985021559N 21590.1513V 850 ConCar

16.55 €

1 3 Arbeitstage 2244228690022829N 22860.163V 900 ConCar

17.35 €

1 3 Arbeitstage 2371241395024099N 24130.1693V 950 ConCar

17.78 €

1 3 Arbeitstage 24982540100025369N 25400.1783V 1000 ConCar

18.57 €

1 3 Arbeitstage 26502692106026889N 26920.1883V 1060 ConCar

20.19 €

1 3 Arbeitstage 28032845112028419N 28450.1993V 1120 ConCar

20.54 €

1 3 Arbeitstage 29552997118029939N 29970.213V 1180 ConCar

21.75 €

1 3 Arbeitstage 31333175125031719N 31750.2223V 1250 ConCar

23.65 €

1 3 Arbeitstage 33113353132033499N 33530.2353V 1320 ConCar

24.22 €

1 3 Arbeitstage 35143556140035529N 35560.2493V 1400 ConCar

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Breite(mm) 9 Höhe(mm) 8 Material Neoprene
Ausführung ummantelt Zugstrang Polyester Antistatisch ja
Norm USA Standard RMA/MPTA

Technischer Support