Schmal-Keilriemen / ConCar / Profil 5V

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
G2250500
G2250530
G2250560
G2250600
G2250630
G2250670
G2250710
G2250750
G2250800
G2250850
G2250900
G2250950
G2251000
G2251060
G2251120
G2251180
G2251250
G2251320
G2251400
G2251500
G2251600
G2251700
G2251800
G2251900
G2252000
G2252120
G2252240
G2252360
G2252500
G2252650
G2252800
G2253000
G2253150
G2253350
G2253550
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Innenlänge
(mm)
Außenlänge
(mm)
Außenlänge
(Zoll)
Wirklänge
(mm)
Zusatzbezeichnung Gewicht
(kg)
Bezeichnung

17.71 €

1 3 Arbeitstage 11991270500125915N 12700.2465V 500 ConCar

17.93 €

1 3 Arbeitstage 12751346530133515N 13460.2615V 530 ConCar

18.52 €

1 3 Arbeitstage 13511422560141115N 14220.2765V 560 ConCar

20.57 €

1 3 Arbeitstage 14531524600151315N 15240.2965V 600 ConCar

22.16 €

1 3 Arbeitstage 15291600630158915N 16000.315V 630 ConCar

23.42 €

1 3 Arbeitstage 16311702670169115N 17020.335V 670 ConCar

24.80 €

1 3 Arbeitstage 17321803710179215N 18030.355V 710 ConCar

26.35 €

1 3 Arbeitstage 18341905750189415N 19050.375V 750 ConCar

28.09 €

1 3 Arbeitstage 19612032800202115N 20320.3945V 800 ConCar

29.65 €

1 3 Arbeitstage 20882159850214815N 21590.4195V 850 ConCar

31.79 €

1 3 Arbeitstage 22152286900227515N 22860.4435V 900 ConCar

33.46 €

1 3 Arbeitstage 23422413950240215N 24130.4685V 950 ConCar

35.58 €

1 3 Arbeitstage 246925401000252915N 25400.4935V 1000 ConCar

37.09 €

1 3 Arbeitstage 262126921060268115N 26920.5225V 1060 ConCar

39.81 €

1 3 Arbeitstage 277428451120283415N 28450.5525V 1120 ConCar

41.80 €

1 3 Arbeitstage 292629971180298615N 29970.5815V 1180 ConCar

42.86 €

1 3 Arbeitstage 310431751250316415N 31750.6165V 1250 ConCar

44.38 €

1 3 Arbeitstage 328233531320334215N 33530.655V 1320 ConCar

48.85 €

1 3 Arbeitstage 348535561400354515N 35560.695V 1400 ConCar

52.21 €

1 3 Arbeitstage 373938101500379915N 38100.7395V 1500 ConCar

55.73 €

1 3 Arbeitstage 399340641600405315N 40640.7885V 1600 ConCar

58.72 €

1 3 Arbeitstage 424743181700430715N 43180.8385V 1700 ConCar

62.35 €

1 3 Arbeitstage 450145721800456115N 45720.8875V 1800 ConCar

65.87 €

1 3 Arbeitstage 475548261900481515N 48260.9365V 1900 ConCar

69.91 €

1 3 Arbeitstage 500950802000506915N 50800.9865V 2000 ConCar

73.96 €

1 3 Arbeitstage 531453852120537415N 53851.0455V 2120 ConCar

78.97 €

1 3 Arbeitstage 561956902240567915N 56901.1045V 2240 ConCar

82.61 €

1 3 Arbeitstage 592359942360598315N 59941.1635V 2360 ConCar

86.55 €

1 3 Arbeitstage 627963502500633915N 63501.2325V 2500 ConCar

92.65 €

1 3 Arbeitstage 666067312650672015N 67311.3065V 2650 ConCar

100.26 €

1 3 Arbeitstage 704171122800710115N 71121.385V 2800 ConCar

101.30 €

1 3 Arbeitstage 754976203000760915N 76201.4785V 3000 ConCar

110.35 €

1 3 Arbeitstage 793080013150799015N 80011.5525V 3150 ConCar

117.61 €

1 3 Arbeitstage 843885093350849815N 85091.6515V 3350 ConCar

126.09 €

1 3 Arbeitstage 894690173550900615N 90171.7495V 3550 ConCar

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Breite(mm) 15 Höhe(mm) 13 Material Neoprene
Ausführung ummantelt Zugstrang Polyester Antistatisch ja
Norm USA Standard RMA/MPTA

Technischer Support