Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Innenlänge (mm) | Außenlänge (mm) | Wirklänge (mm) | Gewicht (kg) | Bezeichnung | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
224.36 € | 1 | 3 Arbeitstage | 9917 | 10030 | 10000 | 3.6 | SPC 10000 Lw ConCar | ||
238.01 € | 1 | 3 Arbeitstage | 10517 | 10630 | 10600 | 3.816 | SPC 10600 Lw ConCar | ||
253.97 € | 1 | 3 Arbeitstage | 11117 | 11230 | 11200 | 4.032 | SPC 11200 Lw ConCar | ||
268.38 € | 1 | 3 Arbeitstage | 11717 | 11830 | 11800 | 4.248 | SPC 11800 Lw ConCar | ||
278.78 € | 1 | 3 Arbeitstage | 12417 | 12530 | 12500 | 4.5 | SPC 12500 Lw ConCar | ||
294.30 € | 1 | 3 Arbeitstage | 13117 | 13230 | 13200 | 4.752 | SPC 13200 Lw ConCar | ||
44.65 € | 1 | 3 Arbeitstage | 1917 | 2030 | 2000 | 0.72 | SPC 2000 Lw ConCar | ||
46.55 € | 1 | 3 Arbeitstage | 2037 | 2150 | 2120 | 0.763 | SPC 2120 Lw ConCar | ||
49.61 € | 1 | 3 Arbeitstage | 2157 | 2270 | 2240 | 0.806 | SPC 2240 Lw ConCar | ||
52.73 € | 1 | 3 Arbeitstage | 2217 | 2330 | 2300 | 0.828 | SPC 2300 Lw ConCar | ||
52.73 € | 1 | 3 Arbeitstage | 2277 | 2390 | 2360 | 0.85 | SPC 2360 Lw ConCar | ||
54.56 € | 1 | 3 Arbeitstage | 2417 | 2530 | 2500 | 0.9 | SPC 2500 Lw ConCar | ||
58.22 € | 1 | 3 Arbeitstage | 2567 | 2680 | 2650 | 0.954 | SPC 2650 Lw ConCar | ||
62.35 € | 1 | 3 Arbeitstage | 2717 | 2830 | 2800 | 1.008 | SPC 2800 Lw ConCar | ||
66.45 € | 1 | 3 Arbeitstage | 2777 | 2890 | 2860 | 1.0296 | SPC 2860 Lw ConCar | ||
64.19 € | 1 | 3 Arbeitstage | 2817 | 2930 | 2900 | 1.044 | SPC 2900 Lw ConCar | ||
66.45 € | 1 | 3 Arbeitstage | 2917 | 3030 | 3000 | 1.08 | SPC 3000 Lw ConCar | ||
67.37 € | 1 | 3 Arbeitstage | 3067 | 3180 | 3150 | 1.134 | SPC 3150 Lw ConCar | ||
68.65 € | 1 | 3 Arbeitstage | 3167 | 3280 | 3250 | 1.17 | SPC 3250 Lw ConCar | ||
69.91 € | 1 | 3 Arbeitstage | 3267 | 3380 | 3350 | 1.206 | SPC 3350 Lw ConCar | ||
71.91 € | 1 | 3 Arbeitstage | 3367 | 3480 | 3450 | 1.316 | SPC 3450 Lw ConCar | ||
76.09 € | 1 | 3 Arbeitstage | 3467 | 3580 | 3550 | 1.278 | SPC 3550 Lw ConCar | ||
78.37 € | 1 | 3 Arbeitstage | 3537 | 3650 | 3620 | 1.303 | SPC 3620 Lw ConCar | ||
78.37 € | 1 | 3 Arbeitstage | 3667 | 3780 | 3750 | 1.35 | SPC 3750 Lw ConCar | ||
84.57 € | 1 | 3 Arbeitstage | 3917 | 4030 | 4000 | 1.44 | SPC 4000 Lw ConCar | ||
85.55 € | 1 | 3 Arbeitstage | 4017 | 4130 | 4100 | 1.476 | SPC 4100 Lw ConCar | ||
88.66 € | 1 | 3 Arbeitstage | 4167 | 4280 | 4250 | 1.53 | SPC 4250 Lw ConCar | ||
91.34 € | 1 | 3 Arbeitstage | 4297 | 4410 | 4380 | 1.577 | SPC 4380 Lw ConCar | ||
91.72 € | 1 | 3 Arbeitstage | 4317 | 4430 | 4400 | 1.584 | SPC 4400 Lw ConCar | ||
93.12 € | 1 | 3 Arbeitstage | 4417 | 4530 | 4500 | 1.62 | SPC 4500 Lw ConCar | ||
100.66 € | 1 | 3 Arbeitstage | 4517 | 4630 | 4600 | 1.66 | SPC 4600 Lw ConCar | ||
100.66 € | 1 | 3 Arbeitstage | 4667 | 4780 | 4750 | 1.71 | SPC 4750 Lw ConCar | ||
106.39 € | 1 | 3 Arbeitstage | 4917 | 5030 | 5000 | 1.8 | SPC 5000 Lw ConCar | ||
123.14 € | 1 | 3 Arbeitstage | 5217 | 5330 | 5300 | 1.908 | SPC 5300 Lw ConCar | ||
125.46 € | 1 | 3 Arbeitstage | 5517 | 5630 | 5600 | 2.016 | SPC 5600 Lw ConCar | ||
129.99 € | 1 | 3 Arbeitstage | 5617 | 5730 | 5700 | 2.052 | SPC 5700 Lw ConCar | ||
129.99 € | 1 | 3 Arbeitstage | 5717 | 5830 | 5800 | 2.088 | SPC 5800 Lw ConCar | ||
132.27 € | 1 | 3 Arbeitstage | 5917 | 6030 | 6000 | 2.16 | SPC 6000 Lw ConCar | ||
141.38 € | 1 | 3 Arbeitstage | 6067 | 6180 | 6150 | 2.214 | SPC 6150 Lw ConCar | ||
141.38 € | 1 | 3 Arbeitstage | 6217 | 6330 | 6300 | 2.268 | SPC 6300 Lw ConCar | ||
148.86 € | 1 | 3 Arbeitstage | 6417 | 6530 | 6500 | 2.34 | SPC 6500 Lw ConCar | ||
148.86 € | 1 | 3 Arbeitstage | 6617 | 6730 | 6700 | 2.412 | SPC 6700 Lw ConCar | ||
162.04 € | 1 | 3 Arbeitstage | 7017 | 7130 | 7100 | 2.556 | SPC 7100 Lw ConCar | ||
164.17 € | 1 | 3 Arbeitstage | 7217 | 7330 | 7300 | 2.628 | SPC 7300 Lw ConCar | ||
168.61 € | 1 | 3 Arbeitstage | 7417 | 7530 | 7500 | 2.7 | SPC 7500 Lw ConCar | ||
170.93 € | 1 | 3 Arbeitstage | 7717 | 7830 | 7800 | 2.808 | SPC 7800 Lw ConCar | ||
171.37 € | 1 | 3 Arbeitstage | 7917 | 8030 | 8000 | 2.88 | SPC 8000 Lw ConCar | ||
185.48 € | 1 | 3 Arbeitstage | 8217 | 8330 | 8300 | 2.988 | SPC 8300 Lw ConCar | ||
189.90 € | 1 | 3 Arbeitstage | 8417 | 8530 | 8500 | 3.06 | SPC 8500 Lw ConCar | ||
196.87 € | 1 | 3 Arbeitstage | 8517 | 8730 | 8700 | 3.132 | SPC 8700 Lw ConCar | ||
203.63 € | 1 | 3 Arbeitstage | 8917 | 9030 | 9000 | 3.24 | SPC 9000 Lw ConCar | ||
216.81 € | 1 | 3 Arbeitstage | 9417 | 9530 | 9500 | 3.42 | SPC 9500 Lw ConCar |
Loading...
Breite(mm) | 22 | Höhe(mm) | 18 | Material | Neoprene |
---|---|---|---|---|---|
Ausführung | ummantelt | Zugstrang | Polyester | Antistatisch | ja |
Norm | DIN 7753 |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Innenlänge(mm)
Außenlänge(mm)
Wirklänge(mm)
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften