Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
G1902000 |
G1902120 |
G1902240 |
G1902360 |
G1902500 |
G1902650 |
G1902800 |
G1903000 |
G1903150 |
G1903350 |
G1903450 |
G1903550 |
G1903750 |
G1904000 |
G1904100 |
G1904250 |
G1904310 |
G1904500 |
G1904750 |
G1905000 |
G1905300 |
G1905600 |
G1906000 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Innenlänge (mm) | Außenlänge (mm) | Wirklänge (mm) | Gewicht (kg) | Bezeichnung | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
52.84 € | 1 | 3 Arbeitstage | 1917 | 2030 | 2000 | 0.68 | XPC 2000 Lw ConCar | ||
55.37 € | 1 | 3 Arbeitstage | 2037 | 2150 | 2120 | 0.721 | XPC 2120 Lw ConCar | ||
58.61 € | 1 | 3 Arbeitstage | 2157 | 2270 | 2240 | 0.762 | XPC 2240 Lw ConCar | ||
62.07 € | 1 | 3 Arbeitstage | 2277 | 2390 | 2360 | 0.802 | XPC 2360 Lw ConCar | ||
65.66 € | 1 | 3 Arbeitstage | 2417 | 2530 | 2500 | 0.85 | XPC 2500 Lw ConCar | ||
69.69 € | 1 | 3 Arbeitstage | 2567 | 2680 | 2650 | 0.901 | XPC 2650 Lw ConCar | ||
72.91 € | 1 | 3 Arbeitstage | 2717 | 2830 | 2800 | 0.952 | XPC 2800 Lw ConCar | ||
78.34 € | 1 | 3 Arbeitstage | 2917 | 3030 | 3000 | 1.02 | XPC 3000 Lw ConCar | ||
79.38 € | 1 | 3 Arbeitstage | 3067 | 3180 | 3150 | 1.071 | XPC 3150 Lw ConCar | ||
82.89 € | 1 | 3 Arbeitstage | 3267 | 3380 | 3350 | 1.139 | XPC 3350 Lw ConCar | ||
85.20 € | 1 | 3 Arbeitstage | 3367 | 3480 | 3450 | 1.173 | XPC 3450 Lw ConCar | ||
87.62 € | 1 | 3 Arbeitstage | 3467 | 3580 | 3550 | 1.207 | XPC 3550 Lw ConCar | ||
92.46 € | 1 | 3 Arbeitstage | 3667 | 3780 | 3750 | 1.275 | XPC 3750 Lw ConCar | ||
98.35 € | 1 | 3 Arbeitstage | 3917 | 4030 | 4000 | 1.36 | XPC 4000 Lw ConCar | ||
101.07 € | 1 | 3 Arbeitstage | 4017 | 4130 | 4100 | 1.394 | XPC 4100 Lw ConCar | ||
104.76 € | 1 | 3 Arbeitstage | 4167 | 4280 | 4250 | 1.445 | XPC 4250 Lw ConCar | ||
106.25 € | 1 | 3 Arbeitstage | 4227 | 4340 | 4310 | 1.47 | XPC 4310 Lw ConCar | ||
110.59 € | 1 | 3 Arbeitstage | 4417 | 4530 | 4500 | 1.53 | XPC 4500 Lw ConCar | ||
116.99 € | 1 | 3 Arbeitstage | 4667 | 4780 | 4750 | 1.615 | XPC 4750 Lw ConCar | ||
123.21 € | 1 | 3 Arbeitstage | 4917 | 5030 | 5000 | 1.7 | XPC 5000 Lw ConCar | ||
169.82 € | 1 | 3 Arbeitstage | 5217 | 5330 | 5300 | 1.802 | XPC 5300 Lw ConCar | ||
179.46 € | 1 | 3 Arbeitstage | 5517 | 5630 | 5600 | 1.904 | XPC 5600 Lw ConCar | ||
192.20 € | 1 | 3 Arbeitstage | 5917 | 6030 | 6000 | 2.04 | XPC 6000 Lw ConCar |
Loading...
Breite(mm) | 22 | Höhe(mm) | 18 | Material | Neoprene |
---|---|---|---|---|---|
Ausführung | flankenoffen, formgezahnt | Zugstrang | Polyester | Antistatisch | ja |
Norm | DIN 7753 |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Innenlänge(mm)
Außenlänge(mm)
Wirklänge(mm)
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften