Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Rippenanzahl | Zusatzbezeichnung | Gewicht (kg) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
42.86 € | 1 | 3 Arbeitstage | 2 | 2/ 9J 1143 | 0.279 | ||
47.69 € | 1 | 3 Arbeitstage | 2 | 2/ 9J 1270 | 0.31 | ||
48.61 € | 1 | 3 Arbeitstage | 2 | 2/ 9J 1295 | 0.316 | ||
51.25 € | 1 | 3 Arbeitstage | 2 | 2/ 9J 1346 | 0.328 | ||
52.09 € | 1 | 3 Arbeitstage | 2 | 2/ 9J 1422 | 0.347 | ||
53.44 € | 1 | 3 Arbeitstage | 2 | 2/ 9J 1524 | 0.372 | ||
55.05 € | 1 | 3 Arbeitstage | 2 | 2/ 9J 1600 | 0.39 | ||
55.79 € | 1 | 3 Arbeitstage | 2 | 2/ 9J 1702 | 0.415 | ||
58.32 € | 1 | 3 Arbeitstage | 2 | 2/ 9J 1803 | 0.44 | ||
61.84 € | 1 | 3 Arbeitstage | 2 | 2/ 9J 1905 | 0.465 | ||
67.97 € | 1 | 3 Arbeitstage | 2 | 2/ 9J 2032 | 0.496 | ||
72.91 € | 1 | 3 Arbeitstage | 2 | 2/ 9J 2159 | 0.527 | ||
75.12 € | 1 | 3 Arbeitstage | 2 | 2/ 9J 2286 | 0.558 | ||
76.62 € | 1 | 3 Arbeitstage | 2 | 2/ 9J 2413 | 0.589 | ||
77.85 € | 1 | 3 Arbeitstage | 2 | 2/ 9J 2540 | 0.62 | ||
85.14 € | 1 | 3 Arbeitstage | 2 | 2/ 9J 2692 | 0.657 | ||
93.98 € | 1 | 3 Arbeitstage | 2 | 2/ 9J 2845 | 0.694 | ||
97.73 € | 1 | 3 Arbeitstage | 2 | 2/ 9J 2997 | 0.731 | ||
99.45 € | 1 | 3 Arbeitstage | 2 | 2/ 9J 3175 | 0.775 | ||
101.49 € | 1 | 3 Arbeitstage | 2 | 2/ 9J 3353 | 0.818 | ||
109.47 € | 1 | 3 Arbeitstage | 2 | 2/ 9J 3556 | 0.868 | ||
64.31 € | 1 | 3 Arbeitstage | 3 | 3/ 9J 1143 | 0.418 | ||
71.49 € | 1 | 3 Arbeitstage | 3 | 3/ 9J 1270 | 0.465 | ||
76.93 € | 1 | 3 Arbeitstage | 3 | 3/ 9J 1346 | 0.493 | ||
78.11 € | 1 | 3 Arbeitstage | 3 | 3/ 9J 1422 | 0.52 | ||
80.09 € | 1 | 3 Arbeitstage | 3 | 3/ 9J 1524 | 0.558 | ||
82.50 € | 1 | 3 Arbeitstage | 3 | 3/ 9J 1600 | 0.586 | ||
83.74 € | 1 | 3 Arbeitstage | 3 | 3/ 9J 1702 | 0.623 | ||
87.49 € | 1 | 3 Arbeitstage | 3 | 3/ 9J 1803 | 0.66 | ||
92.70 € | 1 | 3 Arbeitstage | 3 | 3/ 9J 1905 | 0.697 | ||
101.93 € | 1 | 3 Arbeitstage | 3 | 3/ 9J 2032 | 0.744 | ||
109.32 € | 1 | 3 Arbeitstage | 3 | 3/ 9J 2159 | 0.79 | ||
112.74 € | 1 | 3 Arbeitstage | 3 | 3/ 9J 2286 | 0.837 | ||
114.97 € | 1 | 3 Arbeitstage | 3 | 3/ 9J 2413 | 0.883 | ||
116.74 € | 1 | 3 Arbeitstage | 3 | 3/ 9J 2540 | 0.93 | ||
127.77 € | 1 | 3 Arbeitstage | 3 | 3/ 9J 2692 | 0.985 | ||
141.01 € | 1 | 3 Arbeitstage | 3 | 3/ 9J 2845 | 1.041 | ||
146.55 € | 1 | 3 Arbeitstage | 3 | 3/ 9J 2997 | 1.097 | ||
149.23 € | 1 | 3 Arbeitstage | 3 | 3/ 9J 3175 | 1.162 | ||
152.20 € | 1 | 3 Arbeitstage | 3 | 3/ 9J 3353 | 1.227 | ||
164.22 € | 1 | 3 Arbeitstage | 3 | 3/ 9J 3556 | 1.301 | ||
85.74 € | 1 | 3 Arbeitstage | 4 | 4/ 9J 1143 | 0.558 | ||
95.31 € | 1 | 3 Arbeitstage | 4 | 4/ 9J 1270 | 0.62 | ||
102.57 € | 1 | 3 Arbeitstage | 4 | 4/ 9J 1346 | 0.657 | ||
104.15 € | 1 | 3 Arbeitstage | 4 | 4/ 9J 1422 | 0.694 | ||
106.81 € | 1 | 3 Arbeitstage | 4 | 4/ 9J 1524 | 0.744 | ||
110.02 € | 1 | 3 Arbeitstage | 4 | 4/ 9J 1600 | 0.781 | ||
111.63 € | 1 | 3 Arbeitstage | 4 | 4/ 9J 1702 | 0.831 | ||
116.72 € | 1 | 3 Arbeitstage | 4 | 4/ 9J 1803 | 0.88 | ||
123.62 € | 1 | 3 Arbeitstage | 4 | 4/ 9J 1905 | 0.93 | ||
135.94 € | 1 | 3 Arbeitstage | 4 | 4/ 9J 2032 | 0.992 | ||
145.83 € | 1 | 3 Arbeitstage | 4 | 4/ 9J 2159 | 1.054 | ||
150.35 € | 1 | 3 Arbeitstage | 4 | 4/ 9J 2286 | 1.116 | ||
153.25 € | 1 | 3 Arbeitstage | 4 | 4/ 9J 2413 | 1.178 | ||
155.67 € | 1 | 3 Arbeitstage | 4 | 4/ 9J 2540 | 1.24 | ||
170.38 € | 1 | 3 Arbeitstage | 4 | 4/ 9J 2692 | 1.314 | ||
188.01 € | 1 | 3 Arbeitstage | 4 | 4/ 9J 2845 | 1.388 | ||
195.49 € | 1 | 3 Arbeitstage | 4 | 4/ 9J 2997 | 1.463 | ||
198.95 € | 1 | 3 Arbeitstage | 4 | 4/ 9J 3175 | 1.549 | ||
202.89 € | 1 | 3 Arbeitstage | 4 | 4/ 9J 3353 | 1.636 |
Loading...
Höhe(mm) | 9.9 | Rippenabstand(mm) | 10.3 | Material | Neoprene |
---|---|---|---|---|---|
Zugstrang | Polyester |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Rippenanzahl
Zusatzbezeichnung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften