Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Rippenanzahl | Wirklänge (mm) | Gewicht (kg) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
48.42 € | 1 | 17 Arbeitstage | - | - | - | ||
68.89 € | 1 | 3 Arbeitstage | 2 | 1400 | 0.465 | ||
72.22 € | 1 | 3 Arbeitstage | 2 | 1500 | 0.498 | ||
75.70 € | 1 | 3 Arbeitstage | 2 | 1600 | 0.531 | ||
80.03 € | 1 | 3 Arbeitstage | 2 | 1700 | 0.564 | ||
84.60 € | 1 | 3 Arbeitstage | 2 | 1800 | 0.598 | ||
90.67 € | 1 | 3 Arbeitstage | 2 | 1900 | 0.631 | ||
95.14 € | 1 | 3 Arbeitstage | 2 | 2000 | 0.664 | ||
99.45 € | 1 | 3 Arbeitstage | 2 | 2120 | 0.704 | ||
104.53 € | 1 | 3 Arbeitstage | 2 | 2240 | 0.744 | ||
108.84 € | 1 | 3 Arbeitstage | 2 | 2360 | 0.784 | ||
115.65 € | 1 | 3 Arbeitstage | 2 | 2500 | 0.83 | ||
123.70 € | 1 | 3 Arbeitstage | 2 | 2650 | 0.88 | ||
129.51 € | 1 | 3 Arbeitstage | 2 | 2800 | 0.93 | ||
138.90 € | 1 | 3 Arbeitstage | 2 | 3000 | 0.996 | ||
146.72 € | 1 | 3 Arbeitstage | 2 | 3150 | 1.046 | ||
154.61 € | 1 | 3 Arbeitstage | 2 | 3350 | 1.112 | ||
166.34 € | 1 | 3 Arbeitstage | 2 | 3550 | 1.179 | ||
176.50 € | 1 | 3 Arbeitstage | 2 | 3750 | 1.245 | ||
187.88 € | 1 | 3 Arbeitstage | 2 | 4000 | 1.328 | ||
196.91 € | 1 | 3 Arbeitstage | 2 | 4250 | 1.411 | ||
207.05 € | 1 | 3 Arbeitstage | 2 | 4500 | 1.494 | ||
72.62 € | 1 | 17 Arbeitstage | - | - | - | ||
103.35 € | 1 | 3 Arbeitstage | 3 | 1400 | 0.697 | ||
108.36 € | 1 | 3 Arbeitstage | 3 | 1500 | 0.747 | ||
113.55 € | 1 | 3 Arbeitstage | 3 | 1600 | 0.797 | ||
120.04 € | 1 | 3 Arbeitstage | 3 | 1700 | 0.847 | ||
126.91 € | 1 | 3 Arbeitstage | 3 | 1800 | 0.896 | ||
136.00 € | 1 | 3 Arbeitstage | 3 | 1900 | 0.946 | ||
142.70 € | 1 | 3 Arbeitstage | 3 | 2000 | 0.996 | ||
149.19 € | 1 | 3 Arbeitstage | 3 | 2120 | 1.056 | ||
156.77 € | 1 | 3 Arbeitstage | 3 | 2240 | 1.116 | ||
163.29 € | 1 | 3 Arbeitstage | 3 | 2360 | 1.175 | ||
173.47 € | 1 | 3 Arbeitstage | 3 | 2500 | 1.245 | ||
185.53 € | 1 | 3 Arbeitstage | 3 | 2650 | 1.32 | ||
194.28 € | 1 | 3 Arbeitstage | 3 | 2800 | 1.394 | ||
208.36 € | 1 | 3 Arbeitstage | 3 | 3000 | 1.494 | ||
220.05 € | 1 | 3 Arbeitstage | 3 | 3150 | 1.569 | ||
231.92 € | 1 | 3 Arbeitstage | 3 | 3350 | 1.668 | ||
249.53 € | 1 | 3 Arbeitstage | 3 | 3550 | 1.768 | ||
264.78 € | 1 | 3 Arbeitstage | 3 | 3750 | 1.868 | ||
281.82 € | 1 | 3 Arbeitstage | 3 | 4000 | 1.992 | ||
295.37 € | 1 | 3 Arbeitstage | 3 | 4250 | 2.117 | ||
310.60 € | 1 | 3 Arbeitstage | 3 | 4500 | 2.241 | ||
96.83 € | 1 | 17 Arbeitstage | - | - | - | ||
137.78 € | 1 | 3 Arbeitstage | 4 | 1400 | 0.93 | ||
144.47 € | 1 | 3 Arbeitstage | 4 | 1500 | 0.996 | ||
151.37 € | 1 | 3 Arbeitstage | 4 | 1600 | 1.062 | ||
160.07 € | 1 | 3 Arbeitstage | 4 | 1700 | 1.129 | ||
169.23 € | 1 | 3 Arbeitstage | 4 | 1800 | 1.195 | ||
181.33 € | 1 | 3 Arbeitstage | 4 | 1900 | 1.262 | ||
190.22 € | 1 | 3 Arbeitstage | 4 | 2000 | 1.328 | ||
198.89 € | 1 | 3 Arbeitstage | 4 | 2120 | 1.408 | ||
209.04 € | 1 | 3 Arbeitstage | 4 | 2240 | 1.487 | ||
217.68 € | 1 | 3 Arbeitstage | 4 | 2360 | 1.567 | ||
231.30 € | 1 | 3 Arbeitstage | 4 | 2500 | 1.66 | ||
247.39 € | 1 | 3 Arbeitstage | 4 | 2650 | 1.76 | ||
259.00 € | 1 | 3 Arbeitstage | 4 | 2800 | 1.859 | ||
277.80 € | 1 | 3 Arbeitstage | 4 | 3000 | 1.992 | ||
293.40 € | 1 | 3 Arbeitstage | 4 | 3150 | 2.092 |
Loading...
Höhe(mm) | 12.5 | Rippenabstand(mm) | 14.5 | Material | Neoprene |
---|---|---|---|---|---|
Zugstrang | Polyester | Norm | DIN 7753 |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Rippenanzahl
Wirklänge(mm)
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften