Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Rippenanzahl | Wirklänge (mm) | Gewicht (kg) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
151.37 € | 1 | 3 Arbeitstage | 2 | 2000 | 1.044 | ||
160.42 € | 1 | 3 Arbeitstage | 2 | 2120 | 1.107 | ||
167.11 € | 1 | 3 Arbeitstage | 2 | 2240 | 1.169 | ||
170.94 € | 1 | 3 Arbeitstage | 2 | 2360 | 1.232 | ||
174.64 € | 1 | 3 Arbeitstage | 2 | 2500 | 1.305 | ||
183.31 € | 1 | 3 Arbeitstage | 2 | 2650 | 1.383 | ||
192.09 € | 1 | 3 Arbeitstage | 2 | 2800 | 1.462 | ||
200.85 € | 1 | 3 Arbeitstage | 2 | 3000 | 1.566 | ||
206.67 € | 1 | 3 Arbeitstage | 2 | 3150 | 1.644 | ||
222.67 € | 1 | 3 Arbeitstage | 2 | 3350 | 1.749 | ||
230.05 € | 1 | 3 Arbeitstage | 2 | 3550 | 1.853 | ||
245.52 € | 1 | 3 Arbeitstage | 2 | 3750 | 1.958 | ||
265.07 € | 1 | 3 Arbeitstage | 2 | 4000 | 2.088 | ||
276.94 € | 1 | 3 Arbeitstage | 2 | 4250 | 2.219 | ||
301.55 € | 1 | 3 Arbeitstage | 2 | 4500 | 2.349 | ||
316.39 € | 1 | 3 Arbeitstage | 2 | 4750 | 2.48 | ||
328.64 € | 1 | 3 Arbeitstage | 2 | 5000 | 2.61 | ||
352.52 € | 1 | 3 Arbeitstage | 2 | 5300 | 2.767 | ||
371.95 € | 1 | 3 Arbeitstage | 2 | 5600 | 2.923 | ||
395.82 € | 1 | 3 Arbeitstage | 2 | 6000 | 3.132 | ||
417.97 € | 1 | 3 Arbeitstage | 2 | 6300 | 3.289 | ||
447.62 € | 1 | 3 Arbeitstage | 2 | 6700 | 3.497 | ||
469.06 € | 1 | 3 Arbeitstage | 2 | 7100 | 3.706 | ||
503.03 € | 1 | 3 Arbeitstage | 2 | 7500 | 3.915 | ||
522.47 € | 1 | 3 Arbeitstage | 2 | 8000 | 4.176 | ||
227.10 € | 1 | 3 Arbeitstage | 3 | 2000 | 1.566 | ||
240.63 € | 1 | 3 Arbeitstage | 3 | 2120 | 1.66 | ||
250.68 € | 1 | 3 Arbeitstage | 3 | 2240 | 1.754 | ||
256.41 € | 1 | 3 Arbeitstage | 3 | 2360 | 1.848 | ||
261.96 € | 1 | 3 Arbeitstage | 3 | 2500 | 1.958 | ||
274.96 € | 1 | 3 Arbeitstage | 3 | 2650 | 2.075 | ||
288.14 € | 1 | 3 Arbeitstage | 3 | 2800 | 2.192 | ||
301.31 € | 1 | 3 Arbeitstage | 3 | 3000 | 2.349 | ||
310.02 € | 1 | 3 Arbeitstage | 3 | 3150 | 2.466 | ||
333.96 € | 1 | 3 Arbeitstage | 3 | 3350 | 2.623 | ||
345.09 € | 1 | 3 Arbeitstage | 3 | 3550 | 2.78 | ||
368.29 € | 1 | 3 Arbeitstage | 3 | 3750 | 2.936 | ||
397.62 € | 1 | 3 Arbeitstage | 3 | 4000 | 3.132 | ||
415.41 € | 1 | 3 Arbeitstage | 3 | 4250 | 3.328 | ||
452.31 € | 1 | 3 Arbeitstage | 3 | 4500 | 3.524 | ||
474.60 € | 1 | 3 Arbeitstage | 3 | 4750 | 3.719 | ||
492.99 € | 1 | 3 Arbeitstage | 3 | 5000 | 3.915 | ||
528.76 € | 1 | 3 Arbeitstage | 3 | 5300 | 4.15 | ||
557.91 € | 1 | 3 Arbeitstage | 3 | 5600 | 4.385 | ||
593.71 € | 1 | 3 Arbeitstage | 3 | 6000 | 4.698 | ||
626.92 € | 1 | 3 Arbeitstage | 3 | 6300 | 4.933 | ||
671.44 € | 1 | 3 Arbeitstage | 3 | 6700 | 5.246 | ||
703.54 € | 1 | 3 Arbeitstage | 3 | 7100 | 5.559 | ||
754.57 € | 1 | 3 Arbeitstage | 3 | 7500 | 5.873 | ||
783.70 € | 1 | 3 Arbeitstage | 3 | 8000 | 6.264 | ||
302.78 € | 1 | 3 Arbeitstage | 4 | 2000 | 2.088 | ||
320.85 € | 1 | 3 Arbeitstage | 4 | 2120 | 2.213 | ||
334.21 € | 1 | 3 Arbeitstage | 4 | 2240 | 2.339 | ||
341.89 € | 1 | 3 Arbeitstage | 4 | 2360 | 2.464 | ||
349.29 € | 1 | 3 Arbeitstage | 4 | 2500 | 2.61 | ||
366.61 € | 1 | 3 Arbeitstage | 4 | 2650 | 2.767 | ||
384.19 € | 1 | 3 Arbeitstage | 4 | 2800 | 2.923 | ||
401.76 € | 1 | 3 Arbeitstage | 4 | 3000 | 3.132 | ||
413.35 € | 1 | 3 Arbeitstage | 4 | 3150 | 3.289 | ||
445.28 € | 1 | 3 Arbeitstage | 4 | 3350 | 3.497 |
Loading...
Höhe(mm) | 15.6 | Rippenabstand(mm) | 19 | Material | Neoprene |
---|---|---|---|---|---|
Zugstrang | Polyester | Norm | DIN 7753 |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Rippenanzahl
Wirklänge(mm)
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften