Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Innenlänge (mm) | Innenlänge (Zoll) | Außenlänge (mm) | Wirklänge (mm) | Zusatzbezeichnung | Gewicht (kg) | Bezeichnung | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6.32 € | 1 | 3 Arbeitstage | 340 | 13 | 378 | 362 | Z 13 | 0.022 | 10 x 6 x 340 Li ConCar | ||
6.32 € | 1 | 3 Arbeitstage | 355 | 14 | 393 | 377 | Z 14 | 0.023 | 10 x 6 x 355 Li ConCar | ||
6.32 € | 1 | 3 Arbeitstage | 375 | 14.75 | 413 | 397 | Z 14 3/4 | 0.024 | 10 x 6 x 375 Li ConCar | ||
6.32 € | 1 | 3 Arbeitstage | 381 | 15 | 419 | 403 | Z 15 | 0.025 | 10 x 6 x 381 Li ConCar | ||
6.32 € | 1 | 3 Arbeitstage | 400 | 15.5 | 438 | 422 | Z 15 1/2 | 0.026 | 10 x 6 x 400 Li ConCar | ||
6.32 € | 1 | 3 Arbeitstage | 425 | 16.5 | 463 | 447 | Z 16 1/2 | 0.028 | 10 x 6 x 425 Li ConCar | ||
6.32 € | 1 | 3 Arbeitstage | 450 | 17.5 | 488 | 472 | Z 17 1/2 | 0.029 | 10 x 6 x 450 Li ConCar | ||
6.32 € | 1 | 3 Arbeitstage | 475 | 18.5 | 513 | 497 | Z 18 1/2 | 0.031 | 10 x 6 x 475 Li ConCar | ||
6.32 € | 1 | 3 Arbeitstage | 480 | 19 | 518 | 502 | Z 19 | 0.031 | 10 x 6 x 480 Li ConCar | ||
6.32 € | 1 | 3 Arbeitstage | 500 | 19.5 | 538 | 522 | Z 19 1/2 | 0.033 | 10 x 6 x 500 Li ConCar | ||
6.32 € | 1 | 3 Arbeitstage | 508 | 20 | 546 | 530 | Z 20 | 0.033 | 10 x 6 x 508 Li ConCar | ||
6.32 € | 1 | 3 Arbeitstage | 515 | 20.33 | 553 | 537 | Z 20 1/3 | 0.033 | 10 x 6 x 515 Li ConCar | ||
6.32 € | 1 | 3 Arbeitstage | 525 | 20.75 | 563 | 547 | Z 20 3/4 | 0.034 | 10 x 6 x 525 Li ConCar | ||
6.32 € | 1 | 3 Arbeitstage | 530 | 21 | 568 | 552 | Z 21 | 0.034 | 10 x 6 x 530 Li ConCar | ||
6.32 € | 1 | 3 Arbeitstage | 540 | 21.5 | 578 | 562 | Z 21 1/2 | 0.035 | 10 x 6 x 540 Li ConCar | ||
6.32 € | 1 | 3 Arbeitstage | 560 | 22 | 598 | 582 | Z 22 | 0.036 | 10 x 6 x 560 Li ConCar | ||
6.46 € | 1 | 3 Arbeitstage | 575 | 22.5 | 613 | 597 | Z 22 1/2 | 0.037 | 10 x 6 x 575 Li ConCar | ||
6.46 € | 1 | 3 Arbeitstage | 585 | 23 | 623 | 607 | Z 23 | 0.038 | 10 x 6 x 585 Li ConCar | ||
6.46 € | 1 | 3 Arbeitstage | 600 | 23.5 | 638 | 622 | Z 23 1/2 | 0.039 | 10 x 6 x 600 Li ConCar | ||
6.46 € | 1 | 3 Arbeitstage | 610 | 24 | 648 | 632 | Z 24 | 0.04 | 10 x 6 x 610 Li ConCar | ||
6.46 € | 1 | 3 Arbeitstage | 630 | 25 | 668 | 652 | Z 25 | 0.041 | 10 x 6 x 630 Li ConCar | ||
6.46 € | 1 | 3 Arbeitstage | 650 | 25.5 | 688 | 672 | Z 25 1/2 | 0.042 | 10 x 6 x 650 Li ConCar | ||
6.46 € | 1 | 3 Arbeitstage | 670 | 26.5 | 708 | 692 | Z 26 1/2 | 0.044 | 10 x 6 x 670 Li ConCar | ||
6.46 € | 1 | 3 Arbeitstage | 685 | 27 | 723 | 707 | Z 27 | 0.045 | 10 x 6 x 685 Li ConCar | ||
6.46 € | 1 | 3 Arbeitstage | 700 | 27.5 | 738 | 722 | Z 27 1/2 | 0.046 | 10 x 6 x 700 Li ConCar | ||
6.46 € | 1 | 3 Arbeitstage | 710 | 28 | 748 | 732 | Z 28 | 0.046 | 10 x 6 x 710 Li ConCar | ||
6.46 € | 1 | 3 Arbeitstage | 725 | 28.5 | 763 | 747 | Z 28 1/2 | 0.047 | 10 x 6 x 725 Li ConCar | ||
6.46 € | 1 | 3 Arbeitstage | 730 | 29 | 768 | 752 | Z 29 | 0.047 | 10 x 6 x 730 Li ConCar | ||
6.46 € | 1 | 3 Arbeitstage | 750 | 29.5 | 788 | 772 | Z 29 1/2 | 0.049 | 10 x 6 x 750 Li ConCar | ||
6.46 € | 1 | 3 Arbeitstage | 765 | 30 | 803 | 787 | Z 30 | 0.05 | 10 x 6 x 765 Li ConCar | ||
6.46 € | 1 | 3 Arbeitstage | 775 | 30.5 | 813 | 797 | Z 30 1/2 | 0.05 | 10 x 6 x 775 Li ConCar | ||
6.82 € | 1 | 3 Arbeitstage | 800 | 31.5 | 838 | 822 | Z 31 1/2 | 0.052 | 10 x 6 x 800 Li ConCar | ||
6.82 € | 1 | 3 Arbeitstage | 820 | 32.25 | 858 | 842 | Z 32 1/4 | 0.053 | 10 x 6 x 820 Li ConCar | ||
6.82 € | 1 | 3 Arbeitstage | 825 | 32.5 | 863 | 847 | Z 32 1/2 | 0.054 | 10 x 6 x 825 Li ConCar | ||
6.82 € | 1 | 3 Arbeitstage | 838 | 33 | 876 | 860 | Z 33 | 0.054 | 10 x 6 x 838 Li ConCar | ||
6.82 € | 1 | 3 Arbeitstage | 850 | 33.5 | 888 | 872 | Z 33 1/2 | 0.055 | 10 x 6 x 850 Li ConCar | ||
6.82 € | 1 | 3 Arbeitstage | 865 | 34 | 903 | 887 | Z 34 | 0.056 | 10 x 6 x 865 Li ConCar | ||
6.82 € | 1 | 3 Arbeitstage | 875 | 34.5 | 913 | 897 | Z 34 1/2 | 0.057 | 10 x 6 x 875 Li ConCar | ||
6.82 € | 1 | 3 Arbeitstage | 900 | 35.5 | 938 | 922 | Z 35 1/2 | 0.059 | 10 x 6 x 900 Li ConCar | ||
6.82 € | 1 | 3 Arbeitstage | 925 | 36.5 | 963 | 947 | Z 36 1/2 | 0.06 | 10 x 6 x 925 Li ConCar | ||
6.82 € | 1 | 3 Arbeitstage | 950 | 37.5 | 988 | 972 | Z 37 1/2 | 0.062 | 10 x 6 x 950 Li ConCar | ||
6.82 € | 1 | 3 Arbeitstage | 960 | 38 | 998 | 982 | Z 38 | 0.062 | 10 x 6 x 960 Li ConCar | ||
6.82 € | 1 | 3 Arbeitstage | 975 | 38.5 | 1013 | 997 | Z 38 1/2 | 0.063 | 10 x 6 x 975 Li ConCar | ||
6.82 € | 1 | 3 Arbeitstage | 980 | 38.75 | 1018 | 1002 | Z 38 3/4 | 0.064 | 10 x 6 x 980 Li ConCar | ||
7.09 € | 1 | 3 Arbeitstage | 1000 | 39.5 | 1038 | 1022 | Z 39 1/2 | 0.065 | 10 x 6 x 1000 Li ConCar | ||
7.09 € | 1 | 3 Arbeitstage | 1016 | 40 | 1054 | 1038 | Z 40 | 0.066 | 10 x 6 x 1016 Li ConCar | ||
7.09 € | 1 | 3 Arbeitstage | 1030 | 40.5 | 1068 | 1052 | Z 40 1/2 | 0.067 | 10 x 6 x 1030 Li ConCar | ||
7.09 € | 1 | 3 Arbeitstage | 1041 | 41 | 1079 | 1063 | Z 41 | 0.068 | 10 x 6 x 1041 Li ConCar | ||
7.09 € | 1 | 3 Arbeitstage | 1050 | 41.5 | 1088 | 1072 | Z 41 1/2 | 0.068 | 10 x 6 x 1050 Li ConCar | ||
7.09 € | 1 | 3 Arbeitstage | 1060 | 42 | 1098 | 1082 | Z 42 | 0.069 | 10 x 6 x 1060 Li ConCar | ||
7.09 € | 1 | 3 Arbeitstage | 1080 | 42.5 | 1118 | 1102 | Z 42 1/2 | 0.07 | 10 x 6 x 1080 Li ConCar | ||
7.09 € | 1 | 3 Arbeitstage | 1090 | 43 | 1128 | 1112 | Z 43 | 0.071 | 10 x 6 x 1090 Li ConCar | ||
7.09 € | 1 | 3 Arbeitstage | 1100 | 43.5 | 1138 | 1122 | Z 43 1/2 | 0.072 | 10 x 6 x 1100 Li ConCar | ||
7.09 € | 1 | 3 Arbeitstage | 1120 | 44 | 1158 | 1142 | Z 44 | 0.073 | 10 x 6 x 1120 Li ConCar | ||
7.09 € | 1 | 3 Arbeitstage | 1132 | 44.5 | 1170 | 1154 | Z 44 1/2 | 0.074 | 10 x 6 x 1132 Li ConCar | ||
7.09 € | 1 | 3 Arbeitstage | 1150 | 45 | 1188 | 1172 | Z 45 | 0.075 | 10 x 6 x 1150 Li ConCar | ||
7.09 € | 1 | 3 Arbeitstage | 1165 | 46 | 1203 | 1187 | Z 46 | 0.076 | 10 x 6 x 1165 Li ConCar | ||
7.09 € | 1 | 3 Arbeitstage | 1180 | 46.5 | 1218 | 1202 | Z 46 1/2 | 0.077 | 10 x 6 x 1180 Li ConCar | ||
7.62 € | 1 | 3 Arbeitstage | 1194 | 47 | 1232 | 1216 | Z 47 | 0.078 | 10 x 6 x 1194 Li ConCar | ||
7.62 € | 1 | 3 Arbeitstage | 1215 | 48 | 1253 | 1237 | Z 48 | 0.079 | 10 x 6 x 1215 Li ConCar |
Loading...
Breite(mm) | 10 | Höhe(mm) | 6 | Material | Neoprene |
---|---|---|---|---|---|
Ausführung | ummantelt | Zugstrang | Polyester | Antistatisch | ja |
Norm | DIN 2215 |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Innenlänge(mm)
Innenlänge(Zoll)
Außenlänge(mm)
Wirklänge(mm)
Zusatzbezeichnung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften