Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Innenlänge (mm) | Innenlänge (Zoll) | Außenlänge (mm) | Wirklänge (mm) | Zusatzbezeichnung | Gewicht (kg) | Bezeichnung | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7.04 € | 1 | 3 Arbeitstage | 407 | 16 | 457 | 437 | A 16 | 0.046 | 13 x 8 x 407 Li ConCar | ||
7.04 € | 1 | 3 Arbeitstage | 457 | 18 | 507 | 487 | A 18 | 0.051 | 13 x 8 x 457 Li ConCar | ||
7.04 € | 1 | 3 Arbeitstage | 480 | 19 | 530 | 510 | A 19 | 0.054 | 13 x 8 x 480 Li ConCar | ||
7.04 € | 1 | 3 Arbeitstage | 508 | 20 | 558 | 538 | A 20 | 0.057 | 13 x 8 x 508 Li ConCar | ||
7.04 € | 1 | 3 Arbeitstage | 535 | 21 | 585 | 565 | A 21 | 0.06 | 13 x 8 x 535 Li ConCar | ||
7.04 € | 1 | 3 Arbeitstage | 560 | 22 | 610 | 590 | A 22 | 0.063 | 13 x 8 x 560 Li ConCar | ||
7.04 € | 1 | 3 Arbeitstage | 575 | 22.5 | 625 | 605 | A 22 1/2 | 0.064 | 13 x 8 x 575 Li ConCar | ||
7.04 € | 1 | 3 Arbeitstage | 585 | 23 | 635 | 615 | A 23 | 0.066 | 13 x 8 x 585 Li ConCar | ||
7.04 € | 1 | 3 Arbeitstage | 600 | 23.5 | 650 | 630 | A 23 1/2 | 0.067 | 13 x 8 x 600 Li ConCar | ||
7.04 € | 1 | 3 Arbeitstage | 610 | 24 | 660 | 640 | A 24 | 0.068 | 13 x 8 x 610 Li ConCar | ||
7.04 € | 1 | 3 Arbeitstage | 620 | 24.5 | 670 | 650 | A 24 1/2 | 0.069 | 13 x 8 x 620 Li ConCar | ||
7.04 € | 1 | 3 Arbeitstage | 630 | 24.5 | 680 | 660 | A 24 1/2 | 0.071 | 13 x 8 x 630 Li ConCar | ||
7.04 € | 1 | 3 Arbeitstage | 635 | 25 | 685 | 665 | A 25 | 0.071 | 13 x 8 x 635 Li ConCar | ||
7.04 € | 1 | 3 Arbeitstage | 650 | 25.5 | 700 | 680 | A 25 1/2 | 0.073 | 13 x 8 x 650 Li ConCar | ||
7.04 € | 1 | 3 Arbeitstage | 660 | 26 | 710 | 690 | A 26 | 0.074 | 13 x 8 x 660 Li ConCar | ||
7.04 € | 1 | 3 Arbeitstage | 670 | 26.5 | 720 | 700 | A 26 1/2 | 0.075 | 13 x 8 x 670 Li ConCar | ||
7.04 € | 1 | 3 Arbeitstage | 686 | 27 | 736 | 716 | A 27 | 0.077 | 13 x 8 x 686 Li ConCar | ||
7.04 € | 1 | 3 Arbeitstage | 700 | 27.5 | 750 | 730 | A 27 1/2 | 0.078 | 13 x 8 x 700 Li ConCar | ||
7.04 € | 1 | 3 Arbeitstage | 710 | 28 | 760 | 740 | A 28 | 0.08 | 13 x 8 x 710 Li ConCar | ||
7.04 € | 1 | 3 Arbeitstage | 730 | 29 | 780 | 760 | A 29 | 0.082 | 13 x 8 x 730 Li ConCar | ||
7.04 € | 1 | 3 Arbeitstage | 750 | 29.5 | 800 | 780 | A 29 1/2 | 0.084 | 13 x 8 x 750 Li ConCar | ||
7.04 € | 1 | 3 Arbeitstage | 767 | 30 | 817 | 797 | A 30 | 0.086 | 13 x 8 x 767 Li ConCar | ||
7.04 € | 1 | 3 Arbeitstage | 775 | 30.5 | 825 | 805 | A 30 1/2 | 0.087 | 13 x 8 x 775 Li ConCar | ||
7.04 € | 1 | 3 Arbeitstage | 787 | 31 | 837 | 817 | A 31 | 0.088 | 13 x 8 x 787 Li ConCar | ||
7.04 € | 1 | 3 Arbeitstage | 800 | 31.5 | 850 | 830 | A 31 1/2 | 0.09 | 13 x 8 x 800 Li ConCar | ||
7.23 € | 1 | 3 Arbeitstage | 813 | 32 | 863 | 843 | A 32 | 0.091 | 13 x 8 x 813 Li ConCar | ||
7.23 € | 1 | 3 Arbeitstage | 825 | 32.5 | 875 | 855 | A 32 1/2 | 0.092 | 13 x 8 x 825 Li ConCar | ||
7.23 € | 1 | 3 Arbeitstage | 841 | 33 | 891 | 871 | A 33 | 0.094 | 13 x 8 x 841 Li ConCar | ||
7.23 € | 1 | 3 Arbeitstage | 850 | 33.5 | 900 | 880 | A 33 1/2 | 0.095 | 13 x 8 x 850 Li ConCar | ||
7.23 € | 1 | 3 Arbeitstage | 863 | 34 | 913 | 893 | A 34 | 0.097 | 13 x 8 x 863 Li ConCar | ||
7.23 € | 1 | 3 Arbeitstage | 875 | 34.5 | 925 | 905 | A 34 1/2 | 0.098 | 13 x 8 x 875 Li ConCar | ||
7.23 € | 1 | 3 Arbeitstage | 889 | 35 | 939 | 919 | A 35 | 0.1 | 13 x 8 x 889 Li ConCar | ||
7.23 € | 1 | 3 Arbeitstage | 900 | 35.5 | 950 | 930 | A 35 1/2 | 0.101 | 13 x 8 x 900 Li ConCar | ||
8.08 € | 1 | 3 Arbeitstage | 914 | 36 | 964 | 944 | A 36 | 0.102 | 13 x 8 x 914 Li ConCar | ||
8.08 € | 1 | 3 Arbeitstage | 925 | 36.5 | 975 | 955 | A 36 1/2 | 0.104 | 13 x 8 x 925 Li ConCar | ||
8.08 € | 1 | 3 Arbeitstage | 940 | 37 | 990 | 970 | A 37 | 0.105 | 13 x 8 x 940 Li ConCar | ||
8.08 € | 1 | 3 Arbeitstage | 950 | 37.5 | 1000 | 980 | A 37 1/2 | 0.106 | 13 x 8 x 950 Li ConCar | ||
8.08 € | 1 | 3 Arbeitstage | 965 | 38 | 1015 | 995 | A 38 | 0.108 | 13 x 8 x 965 Li ConCar | ||
8.08 € | 1 | 3 Arbeitstage | 975 | 38.5 | 1025 | 1005 | A 38 1/2 | 0.109 | 13 x 8 x 975 Li ConCar | ||
8.08 € | 1 | 3 Arbeitstage | 990 | 39 | 1040 | 1020 | A 39 | 0.111 | 13 x 8 x 990 Li ConCar | ||
8.08 € | 1 | 3 Arbeitstage | 1000 | 39.5 | 1050 | 1030 | A 39 1/2 | 0.112 | 13 x 8 x 1000 Li ConCar | ||
8.08 € | 1 | 3 Arbeitstage | 1016 | 40 | 1066 | 1046 | A 40 | 0.114 | 13 x 8 x 1016 Li ConCar | ||
8.08 € | 1 | 3 Arbeitstage | 1030 | 40.5 | 1080 | 1060 | A 40 1/2 | 0.115 | 13 x 8 x 1030 Li ConCar | ||
8.08 € | 1 | 3 Arbeitstage | 1041 | 41 | 1091 | 1071 | A 41 | 0.117 | 13 x 8 x 1041 Li ConCar | ||
8.08 € | 1 | 3 Arbeitstage | 1050 | 41.5 | 1100 | 1080 | A 41 1/2 | 0.118 | 13 x 8 x 1050 Li ConCar | ||
8.08 € | 1 | 3 Arbeitstage | 1060 | 42 | 1110 | 1090 | A 42 | 0.119 | 13 x 8 x 1060 Li ConCar | ||
8.72 € | 1 | 3 Arbeitstage | 1075 | 42.5 | 1125 | 1105 | A 42 1/2 | 0.12 | 13 x 8 x 1075 Li ConCar | ||
8.72 € | 1 | 3 Arbeitstage | 1090 | 43 | 1140 | 1120 | A 43 | 0.122 | 13 x 8 x 1090 Li ConCar | ||
8.72 € | 1 | 3 Arbeitstage | 1100 | 43.25 | 1150 | 1130 | A 43 1/4 | 0.123 | 13 x 8 x 1100 Li ConCar | ||
8.72 € | 1 | 3 Arbeitstage | 1105 | 43.5 | 1155 | 1135 | A 43 1/2 | 0.124 | 13 x 8 x 1105 Li ConCar | ||
8.72 € | 1 | 3 Arbeitstage | 1120 | 44 | 1170 | 1150 | A 44 | 0.125 | 13 x 8 x 1120 Li ConCar | ||
8.72 € | 1 | 3 Arbeitstage | 1143 | 45 | 1193 | 1173 | A 45 | 0.128 | 13 x 8 x 1143 Li ConCar | ||
8.72 € | 1 | 3 Arbeitstage | 1150 | 45.5 | 1200 | 1180 | A 45 1/2 | 0.129 | 13 x 8 x 1150 Li ConCar | ||
8.72 € | 1 | 3 Arbeitstage | 1168 | 46 | 1218 | 1198 | A 46 | 0.131 | 13 x 8 x 1168 Li ConCar | ||
8.72 € | 1 | 3 Arbeitstage | 1180 | 46.5 | 1230 | 1210 | A 46 1/2 | 0.132 | 13 x 8 x 1180 Li ConCar | ||
9.52 € | 1 | 3 Arbeitstage | 1190 | 47 | 1240 | 1220 | A 47 | 0.133 | 13 x 8 x 1190 Li ConCar | ||
9.52 € | 1 | 3 Arbeitstage | 1200 | 47.5 | 1250 | 1230 | A 47 1/2 | 0.134 | 13 x 8 x 1200 Li ConCar | ||
9.52 € | 1 | 3 Arbeitstage | 1215 | 48 | 1265 | 1245 | A 48 | 0.136 | 13 x 8 x 1215 Li ConCar | ||
9.52 € | 1 | 3 Arbeitstage | 1220 | 48 | 1270 | 1250 | A 48 | 0.137 | 13 x 8 x 1220 Li ConCar | ||
9.52 € | 1 | 3 Arbeitstage | 1225 | 48.5 | 1275 | 1255 | A 48 1/2 | 0.137 | 13 x 8 x 1225 Li ConCar |
Loading...
Breite(mm) | 13 | Höhe(mm) | 8 | Material | Neoprene |
---|---|---|---|---|---|
Ausführung | ummantelt | Zugstrang | Polyester | Antistatisch | ja |
Norm | DIN 2215 |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Innenlänge(mm)
Innenlänge(Zoll)
Außenlänge(mm)
Wirklänge(mm)
Zusatzbezeichnung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften