Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Innenlänge (mm) | Außenlänge (mm) | Wirklänge (mm) | Material | Zugstrang | Antistatisch | Norm | Gewicht (kg) | Bezeichnung | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
32.56 € | 1 | 3 Arbeitstage | 800 | 879 | 848 | Neoprene | Polyester | ja | DIN 2215 | 0.212 | 20 x 12,5 x 800 Li ConCar | ||
- | 1 | auf Anfrage | - | - | - | - | - | - | - | 0.241 | - | ||
36.93 € | 1 | 3 Arbeitstage | 925 | 1004 | 973 | Neoprene | Polyester | ja | DIN 2215 | 0.248 | 20 x 12,5 x 925 Li ConCar | ||
- | 1 | auf Anfrage | - | - | - | - | - | - | - | 0.255 | - | ||
- | 1 | auf Anfrage | - | - | - | - | - | - | - | 0.261 | - | ||
- | 1 | auf Anfrage | - | - | - | - | - | - | - | 0.268 | - | ||
- | 1 | auf Anfrage | - | - | - | - | - | - | - | 0.276 | - | ||
15.17 € | 1 | 3 Arbeitstage | 1060 | 1139 | 1108 | Neoprene | Polyester | ja | DIN 2215 | 0.284 | 20 x 12,5 x 1060 Li ConCar | ||
15.17 € | 1 | 3 Arbeitstage | 1120 | 1199 | 1168 | Neoprene | Polyester | ja | DIN 2215 | 0.3 | 20 x 12,5 x 1120 Li ConCar | ||
17.33 € | 1 | 3 Arbeitstage | 1150 | 1229 | 1198 | Neoprene | Polyester | ja | DIN 2215 | 0.308 | 20 x 12,5 x 1150 Li ConCar | ||
17.33 € | 1 | 3 Arbeitstage | 1180 | 1259 | 1228 | Neoprene | Polyester | ja | DIN 2215 | 0.316 | 20 x 12,5 x 1180 Li ConCar | ||
17.33 € | 1 | 3 Arbeitstage | 1200 | 1279 | 1248 | Neoprene | Polyester | ja | DIN 2215 | 0.322 | 20 x 12,5 x 1200 Li ConCar | ||
17.33 € | 1 | 3 Arbeitstage | 1215 | 1294 | 1263 | Neoprene | Polyester | ja | DIN 2215 | 0.326 | 20 x 12,5 x 1215 Li ConCar | ||
17.33 € | 1 | 3 Arbeitstage | 1250 | 1329 | 1298 | Neoprene | Polyester | ja | DIN 2215 | 0.335 | 20 x 12,5 x 1250 Li ConCar | ||
18.47 € | 1 | 3 Arbeitstage | 1275 | 1354 | 1323 | Neoprene | Polyester | ja | DIN 2215 | 0.342 | 20 x 12,5 x 1275 Li ConCar | ||
18.47 € | 1 | 3 Arbeitstage | 1300 | 1379 | 1348 | Neoprene | Polyester | ja | DIN 2215 | 0.348 | 20 x 12,5 x 1300 Li ConCar | ||
18.47 € | 1 | 3 Arbeitstage | 1320 | 1399 | 1368 | Neoprene | Polyester | ja | DIN 2215 | 0.354 | 20 x 12,5 x 1320 Li ConCar | ||
19.38 € | 1 | 3 Arbeitstage | 1350 | 1429 | 1398 | Neoprene | Polyester | ja | DIN 2215 | 0.362 | 20 x 12,5 x 1350 Li ConCar | ||
19.38 € | 1 | 3 Arbeitstage | 1400 | 1479 | 1448 | Neoprene | Polyester | ja | DIN 2215 | 0.375 | 20 x 12,5 x 1400 Li ConCar | ||
19.38 € | 1 | 3 Arbeitstage | 1450 | 1529 | 1498 | Neoprene | Polyester | ja | DIN 2215 | 0.389 | 20 x 12,5 x 1450 Li ConCar | ||
19.38 € | 1 | 3 Arbeitstage | 1500 | 1579 | 1548 | Neoprene | Polyester | ja | DIN 2215 | 0.402 | 20 x 12,5 x 1500 Li ConCar | ||
21.03 € | 1 | 3 Arbeitstage | 1525 | 1604 | 1573 | Neoprene | Polyester | ja | DIN 2215 | 0.409 | 20 x 12,5 x 1525 Li ConCar | ||
21.03 € | 1 | 3 Arbeitstage | 1550 | 1629 | 1598 | Neoprene | Polyester | ja | DIN 2215 | 0.415 | 20 x 12,5 x 1550 Li ConCar | ||
21.03 € | 1 | 3 Arbeitstage | 1600 | 1679 | 1648 | Neoprene | Polyester | ja | DIN 2215 | 0.429 | 20 x 12,5 x 1600 Li ConCar | ||
22.37 € | 1 | 3 Arbeitstage | 1650 | 1729 | 1698 | Neoprene | Polyester | ja | DIN 2215 | 0.442 | 20 x 12,5 x 1650 Li ConCar | ||
22.37 € | 1 | 3 Arbeitstage | 1700 | 1779 | 1748 | Neoprene | Polyester | ja | DIN 2215 | 0.456 | 20 x 12,5 x 1700 Li ConCar | ||
25.15 € | 1 | 3 Arbeitstage | 1750 | 1829 | 1798 | Neoprene | Polyester | ja | DIN 2215 | 0.469 | 20 x 12,5 x 1750 Li ConCar | ||
25.15 € | 1 | 3 Arbeitstage | 1775 | 1854 | 1823 | Neoprene | Polyester | ja | DIN 2215 | 0.476 | 20 x 12,5 x 1775 Li ConCar | ||
25.15 € | 1 | 3 Arbeitstage | 1800 | 1879 | 1848 | Neoprene | Polyester | ja | DIN 2215 | 0.482 | 20 x 12,5 x 1800 Li ConCar | ||
25.15 € | 1 | 3 Arbeitstage | 1850 | 1929 | 1898 | Neoprene | Polyester | ja | DIN 2215 | 0.496 | 20 x 12,5 x 1850 Li ConCar | ||
26.00 € | 1 | 3 Arbeitstage | 1875 | 1954 | 1923 | Neoprene | Polyester | ja | DIN 2215 | 0.503 | 20 x 12,5 x 1875 Li ConCar | ||
26.00 € | 1 | 3 Arbeitstage | 1900 | 1979 | 1948 | Neoprene | Polyester | ja | DIN 2215 | 0.509 | 20 x 12,5 x 1900 Li ConCar | ||
26.00 € | 1 | 3 Arbeitstage | 1925 | 2004 | 1973 | Neoprene | Polyester | ja | DIN 2215 | 0.516 | 20 x 12,5 x 1925 Li ConCar | ||
26.00 € | 1 | 3 Arbeitstage | 1950 | 2029 | 1998 | Neoprene | Polyester | ja | DIN 2215 | 0.523 | 20 x 12,5 x 1950 Li ConCar | ||
26.15 € | 1 | 3 Arbeitstage | 2000 | 2079 | 2048 | Neoprene | Polyester | ja | DIN 2215 | 0.536 | 20 x 12,5 x 2000 Li ConCar | ||
30.82 € | 1 | 3 Arbeitstage | 2050 | 2129 | 2098 | Neoprene | Polyester | ja | DIN 2215 | 0.549 | 20 x 12,5 x 2050 Li ConCar | ||
30.82 € | 1 | 3 Arbeitstage | 2120 | 2199 | 2168 | Neoprene | Polyester | ja | DIN 2215 | 0.568 | 20 x 12,5 x 2120 Li ConCar | ||
31.19 € | 1 | 3 Arbeitstage | 2200 | 2279 | 2248 | Neoprene | Polyester | ja | DIN 2215 | 0.59 | 20 x 12,5 x 2200 Li ConCar | ||
31.19 € | 1 | 3 Arbeitstage | 2240 | 2319 | 2288 | Neoprene | Polyester | ja | DIN 2215 | 0.6 | 20 x 12,5 x 2240 Li ConCar | ||
33.11 € | 1 | 3 Arbeitstage | 2280 | 2359 | 2328 | Neoprene | Polyester | ja | DIN 2215 | 0.611 | 20 x 12,5 x 2280 Li ConCar | ||
33.11 € | 1 | 3 Arbeitstage | 2360 | 2439 | 2408 | Neoprene | Polyester | ja | DIN 2215 | 0.632 | 20 x 12,5 x 2360 Li ConCar | ||
33.52 € | 1 | 3 Arbeitstage | 2500 | 2579 | 2548 | Neoprene | Polyester | ja | DIN 2215 | 0.67 | 20 x 12,5 x 2500 Li ConCar | ||
35.63 € | 1 | 3 Arbeitstage | 2600 | 2679 | 2648 | Neoprene | Polyester | ja | DIN 2215 | 0.697 | 20 x 12,5 x 2600 Li ConCar | ||
35.63 € | 1 | 3 Arbeitstage | 2650 | 2729 | 2698 | Neoprene | Polyester | ja | DIN 2215 | 0.71 | 20 x 12,5 x 2650 Li ConCar | ||
37.14 € | 1 | 3 Arbeitstage | 2800 | 2879 | 2848 | Neoprene | Polyester | ja | DIN 2215 | 0.75 | 20 x 12,5 x 2800 Li ConCar | ||
39.54 € | 1 | 3 Arbeitstage | 2900 | 2979 | 2948 | Neoprene | Polyester | ja | DIN 2215 | 0.777 | 20 x 12,5 x 2900 Li ConCar | ||
39.54 € | 1 | 3 Arbeitstage | 3000 | 3079 | 3048 | Neoprene | Polyester | ja | DIN 2215 | 0.804 | 20 x 12,5 x 3000 Li ConCar | ||
42.73 € | 1 | 3 Arbeitstage | 3150 | 3229 | 3198 | Neoprene | Polyester | ja | DIN 2215 | 0.844 | 20 x 12,5 x 3150 Li ConCar | ||
44.17 € | 1 | 3 Arbeitstage | 3250 | 3329 | 3298 | Neoprene | Polyester | ja | DIN 2215 | 0.871 | 20 x 12,5 x 3250 Li ConCar | ||
44.17 € | 1 | 3 Arbeitstage | 3350 | 3429 | 3398 | Neoprene | Polyester | ja | DIN 2215 | 0.898 | 20 x 12,5 x 3350 Li ConCar | ||
46.43 € | 1 | 3 Arbeitstage | 3450 | 3529 | 3498 | Neoprene | Polyester | ja | DIN 2215 | 0.925 | 20 x 12,5 x 3450 Li ConCar | ||
46.43 € | 1 | 3 Arbeitstage | 3550 | 3629 | 3598 | Neoprene | Polyester | ja | DIN 2215 | 0.951 | 20 x 12,5 x 3550 Li ConCar | ||
49.32 € | 1 | 3 Arbeitstage | 3650 | 3729 | 3698 | Neoprene | Polyester | ja | DIN 2215 | 0.978 | 20 x 12,5 x 3650 Li ConCar | ||
49.32 € | 1 | 3 Arbeitstage | 3750 | 3829 | 3798 | Neoprene | Polyester | ja | DIN 2215 | 1.005 | 20 x 12,5 x 3750 Li ConCar | ||
51.65 € | 1 | 3 Arbeitstage | 4000 | 4079 | 4048 | Neoprene | Polyester | ja | DIN 2215 | 1.072 | 20 x 12,5 x 4000 Li ConCar | ||
55.94 € | 1 | 3 Arbeitstage | 4250 | 4329 | 4298 | Neoprene | Polyester | ja | DIN 2215 | 1.139 | 20 x 12,5 x 4250 Li ConCar | ||
59.65 € | 1 | 3 Arbeitstage | 4500 | 4579 | 4548 | Neoprene | Polyester | ja | DIN 2215 | 1.206 | 20 x 12,5 x 4500 Li ConCar | ||
62.75 € | 1 | 3 Arbeitstage | 4750 | 4829 | 4798 | Neoprene | Polyester | ja | DIN 2215 | 1.273 | 20 x 12,5 x 4750 Li ConCar | ||
65.46 € | 1 | 3 Arbeitstage | 5000 | 5079 | 5048 | Neoprene | Polyester | ja | DIN 2215 | 1.34 | 20 x 12,5 x 5000 Li ConCar | ||
72.51 € | 1 | 3 Arbeitstage | 5300 | 5379 | 5348 | Neoprene | Polyester | ja | DIN 2215 | 1.42 | 20 x 12,5 x 5300 Li ConCar |
Loading...
Breite(mm) | 20 | Höhe(mm) | 12.5 | Ausführung | ummantelt |
---|
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Innenlänge(mm)
Außenlänge(mm)
Wirklänge(mm)
Material
Zugstrang
Antistatisch
Norm
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften