Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Innenlänge (mm) | Innenlänge (Zoll) | Außenlänge (mm) | Wirklänge (mm) | Zusatzbezeichnung | Gewicht (kg) | Bezeichnung | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
17.03 € | 1 | 3 Arbeitstage | 1000 | 39.5 | 1088 | 1058 | C 39 1/2 | 0.33 | 22 x 14 x 1000 Li ConCar | ||
17.03 € | 1 | 3 Arbeitstage | 1015 | 40 | 1103 | 1073 | C 40 | 0.335 | 22 x 14 x 1015 Li ConCar | ||
17.03 € | 1 | 3 Arbeitstage | 1060 | 42 | 1148 | 1118 | C 42 | 0.35 | 22 x 14 x 1060 Li ConCar | ||
17.03 € | 1 | 3 Arbeitstage | 1090 | 43 | 1178 | 1148 | C 43 | 0.36 | 22 x 14 x 1090 Li ConCar | ||
17.75 € | 1 | 3 Arbeitstage | 1120 | 44 | 1208 | 1178 | C 44 | 0.37 | 22 x 14 x 1120 Li ConCar | ||
17.75 € | 1 | 3 Arbeitstage | 1168 | 46 | 1256 | 1226 | C 46 | 0.385 | 22 x 14 x 1168 Li ConCar | ||
17.75 € | 1 | 3 Arbeitstage | 1180 | 46.5 | 1268 | 1238 | C 46 1/2 | 0.389 | 22 x 14 x 1180 Li ConCar | ||
17.75 € | 1 | 3 Arbeitstage | 1200 | 47 | 1288 | 1258 | C 47 | 0.396 | 22 x 14 x 1200 Li ConCar | ||
17.75 € | 1 | 3 Arbeitstage | 1215 | 47.5 | 1303 | 1273 | C 47 1/2 | 0.401 | 22 x 14 x 1215 Li ConCar | ||
17.75 € | 1 | 3 Arbeitstage | 1220 | 48 | 1308 | 1278 | C 48 | 0.403 | 22 x 14 x 1220 Li ConCar | ||
17.75 € | 1 | 3 Arbeitstage | 1250 | 49 | 1338 | 1308 | C 49 | 0.413 | 22 x 14 x 1250 Li ConCar | ||
19.34 € | 1 | 3 Arbeitstage | 1295 | 51 | 1383 | 1353 | C 51 | 0.427 | 22 x 14 x 1295 Li ConCar | ||
19.34 € | 1 | 3 Arbeitstage | 1320 | 52 | 1408 | 1378 | C 52 | 0.436 | 22 x 14 x 1320 Li ConCar | ||
20.41 € | 1 | 3 Arbeitstage | 1350 | 53 | 1438 | 1408 | C 53 | 0.446 | 22 x 14 x 1350 Li ConCar | ||
20.41 € | 1 | 3 Arbeitstage | 1375 | 54 | 1463 | 1433 | C 54 | 0.454 | 22 x 14 x 1375 Li ConCar | ||
20.41 € | 1 | 3 Arbeitstage | 1400 | 55 | 1488 | 1458 | C 55 | 0.462 | 22 x 14 x 1400 Li ConCar | ||
22.37 € | 1 | 3 Arbeitstage | 1425 | 56 | 1513 | 1483 | C 56 | 0.47 | 22 x 14 x 1425 Li ConCar | ||
22.37 € | 1 | 3 Arbeitstage | 1450 | 57 | 1538 | 1508 | C 57 | 0.479 | 22 x 14 x 1450 Li ConCar | ||
22.37 € | 1 | 3 Arbeitstage | 1500 | - | 1588 | 1558 | C 59 | 0.495 | 22 x 14 x 1500 Li ConCar | ||
23.56 € | 1 | 3 Arbeitstage | 1524 | - | 1612 | 1582 | C 60 | 0.503 | 22 x 14 x 1524 Li ConCar | ||
23.56 € | 1 | 3 Arbeitstage | 1550 | - | 1638 | 1608 | C 61 | 0.512 | 22 x 14 x 1550 Li ConCar | ||
23.56 € | 1 | 3 Arbeitstage | 1574 | - | 1662 | 1632 | C 62 | 0.519 | 22 x 14 x 1574 Li ConCar | ||
23.56 € | 1 | 3 Arbeitstage | 1600 | - | 1688 | 1658 | C 63 | 0.528 | 22 x 14 x 1600 Li ConCar | ||
25.39 € | 1 | 3 Arbeitstage | 1650 | - | 1738 | 1708 | C 65 | 0.545 | 22 x 14 x 1650 Li ConCar | ||
25.39 € | 1 | 3 Arbeitstage | 1675 | - | 1763 | 1733 | C 66 | 0.553 | 22 x 14 x 1675 Li ConCar | ||
25.39 € | 1 | 3 Arbeitstage | 1700 | - | 1788 | 1758 | C 67 | 0.561 | 22 x 14 x 1700 Li ConCar | ||
26.40 € | 1 | 3 Arbeitstage | 1727 | - | 1815 | 1785 | C 68 | 0.57 | 22 x 14 x 1727 Li ConCar | ||
26.40 € | 1 | 3 Arbeitstage | 1750 | 69 | 1838 | 1808 | C 69 | 0.578 | 22 x 14 x 1750 Li ConCar | ||
26.40 € | 1 | 3 Arbeitstage | 1778 | 70 | 1866 | 1836 | C 70 | 0.587 | 22 x 14 x 1778 Li ConCar | ||
26.40 € | 1 | 3 Arbeitstage | 1800 | 71 | 1888 | 1858 | C 71 | 0.594 | 22 x 14 x 1800 Li ConCar | ||
29.14 € | 1 | 3 Arbeitstage | 1825 | 72 | 1913 | 1883 | C 72 | 0.602 | 22 x 14 x 1825 Li ConCar | ||
29.14 € | 1 | 3 Arbeitstage | 1850 | 73 | 1938 | 1908 | C 73 | 0.611 | 22 x 14 x 1850 Li ConCar | ||
29.14 € | 1 | 3 Arbeitstage | 1875 | 74 | 1963 | 1933 | C 74 | 0.619 | 22 x 14 x 1875 Li ConCar | ||
29.14 € | 1 | 3 Arbeitstage | 1900 | 75 | 1988 | 1958 | C 75 | 0.627 | 22 x 14 x 1900 Li ConCar | ||
29.49 € | 1 | 3 Arbeitstage | 1950 | 77 | 2038 | 2008 | C 77 | 0.644 | 22 x 14 x 1950 Li ConCar | ||
29.67 € | 1 | 3 Arbeitstage | 1981 | 78 | 2069 | 2039 | C 78 | 0.654 | 22 x 14 x 1981 Li ConCar | ||
29.67 € | 1 | 3 Arbeitstage | 2000 | 79 | 2088 | 2058 | C 79 | 0.66 | 22 x 14 x 2000 Li ConCar | ||
29.67 € | 1 | 3 Arbeitstage | 2025 | 80 | 2113 | 2083 | C 80 | 0.668 | 22 x 14 x 2025 Li ConCar | ||
30.67 € | 1 | 3 Arbeitstage | 2060 | 81 | 2148 | 2118 | C 81 | 0.68 | 22 x 14 x 2060 Li ConCar | ||
31.98 € | 1 | 3 Arbeitstage | 2083 | 82 | 2171 | 2141 | C 82 | 0.687 | 22 x 14 x 2083 Li ConCar | ||
31.21 € | 1 | 3 Arbeitstage | 2100 | 83 | 2188 | 2158 | C 83 | 0.693 | 22 x 14 x 2100 Li ConCar | ||
31.92 € | 1 | 3 Arbeitstage | 2120 | 83.5 | 2208 | 2178 | C 83 1/2 | 0.7 | 22 x 14 x 2120 Li ConCar | ||
31.92 € | 1 | 3 Arbeitstage | 2159 | 85 | 2247 | 2217 | C 85 | 0.712 | 22 x 14 x 2159 Li ConCar | ||
32.52 € | 1 | 3 Arbeitstage | 2210 | 87 | 2298 | 2268 | C 87 | 0.729 | 22 x 14 x 2210 Li ConCar | ||
32.52 € | 1 | 3 Arbeitstage | 2220 | 87.5 | 2308 | 2278 | C 87 1/2 | 0.733 | 22 x 14 x 2220 Li ConCar | ||
32.52 € | 1 | 3 Arbeitstage | 2240 | 88 | 2328 | 2298 | C 88 | 0.739 | 22 x 14 x 2240 Li ConCar | ||
34.94 € | 1 | 3 Arbeitstage | 2260 | 89 | 2348 | 2318 | C 89 | 0.746 | 22 x 14 x 2260 Li ConCar | ||
34.94 € | 1 | 3 Arbeitstage | 2286 | 90 | 2374 | 2344 | C 90 | 0.754 | 22 x 14 x 2286 Li ConCar | ||
34.94 € | 1 | 3 Arbeitstage | 2360 | 93 | 2448 | 2418 | C 93 | 0.779 | 22 x 14 x 2360 Li ConCar | ||
36.85 € | 1 | 3 Arbeitstage | 2420 | 95 | 2508 | 2478 | C 95 | 0.799 | 22 x 14 x 2420 Li ConCar | ||
36.85 € | 1 | 3 Arbeitstage | 2438 | 96 | 2526 | 2496 | C 96 | 0.805 | 22 x 14 x 2438 Li ConCar | ||
36.85 € | 1 | 3 Arbeitstage | 2450 | 96.5 | 2538 | 2508 | C 96 1/2 | 0.809 | 22 x 14 x 2450 Li ConCar | ||
36.85 € | 1 | 3 Arbeitstage | 2500 | 98.5 | 2588 | 2558 | C 98 1/2 | 0.825 | 22 x 14 x 2500 Li ConCar | ||
38.23 € | 1 | 3 Arbeitstage | 2525 | 99.5 | 2613 | 2583 | C 99 1/2 | 0.833 | 22 x 14 x 2525 Li ConCar | ||
38.23 € | 1 | 3 Arbeitstage | 2540 | 100 | 2628 | 2598 | C 100 | 0.838 | 22 x 14 x 2540 Li ConCar | ||
38.23 € | 1 | 3 Arbeitstage | 2560 | 101 | 2648 | 2618 | C 101 | 0.845 | 22 x 14 x 2560 Li ConCar | ||
38.23 € | 1 | 3 Arbeitstage | 2600 | 102 | 2688 | 2658 | C 102 | 0.858 | 22 x 14 x 2600 Li ConCar | ||
39.22 € | 1 | 3 Arbeitstage | 2650 | 104 | 2738 | 2708 | C 104 | 0.875 | 22 x 14 x 2650 Li ConCar | ||
39.22 € | 1 | 3 Arbeitstage | 2667 | 105 | 2755 | 2725 | C 105 | 0.88 | 22 x 14 x 2667 Li ConCar | ||
39.22 € | 1 | 3 Arbeitstage | 2733 | 107.5 | 2821 | 2791 | C 107 1/2 | 0.902 | 22 x 14 x 2733 Li ConCar |
Loading...
Breite(mm) | 22 | Höhe(mm) | 14 | Material | Neoprene |
---|---|---|---|---|---|
Ausführung | ummantelt | Zugstrang | Polyester | Antistatisch | ja |
Norm | DIN 2215 |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Innenlänge(mm)
Innenlänge(Zoll)
Außenlänge(mm)
Wirklänge(mm)
Zusatzbezeichnung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften