Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Innenlänge (mm) | Innenlänge (Zoll) | Außenlänge (mm) | Wirklänge (mm) | Zusatzbezeichnung | Gewicht (kg) | Bezeichnung | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
320.69 € | 1 | 3 Arbeitstage | 10000 | 394 | 10126 | 10075 | D 394 | 6.75 | 32 x 20 x 10000 Li ConCar | ||
359.39 € | 1 | 3 Arbeitstage | 11200 | 441 | 11326 | 11275 | D 441 | 7.56 | 32 x 20 x 11200 Li ConCar | ||
384.78 € | 1 | 3 Arbeitstage | 11990 | 472 | 12116 | 12065 | D 472 | 8.09 | 32 x 20 x 11990 Li ConCar | ||
399.23 € | 1 | 3 Arbeitstage | 12500 | 492 | 12626 | 12575 | D 492 | 8.438 | 32 x 20 x 12500 Li ConCar | ||
69.51 € | 1 | 3 Arbeitstage | 2000 | 79 | 2126 | 2075 | D 79 | 1.35 | 32 x 20 x 2000 Li ConCar | ||
69.51 € | 1 | 3 Arbeitstage | 2500 | 98.5 | 2626 | 2575 | D 98 1/2 | 1.688 | 32 x 20 x 2500 Li ConCar | ||
74.76 € | 1 | 3 Arbeitstage | 2650 | 104 | 2776 | 2725 | D 104 | 1.789 | 32 x 20 x 2650 Li ConCar | ||
78.56 € | 1 | 3 Arbeitstage | 2800 | 110 | 2926 | 2875 | D 110 | 1.89 | 32 x 20 x 2800 Li ConCar | ||
84.15 € | 1 | 3 Arbeitstage | 3000 | 118 | 3126 | 3075 | D 118 | 2.025 | 32 x 20 x 3000 Li ConCar | ||
85.16 € | 1 | 3 Arbeitstage | 3048 | 120 | 3174 | 3123 | D 120 | 2.057 | 32 x 20 x 3048 Li ConCar | ||
86.00 € | 1 | 3 Arbeitstage | 3150 | 124 | 3276 | 3225 | D 124 | 2.126 | 32 x 20 x 3150 Li ConCar | ||
89.32 € | 1 | 3 Arbeitstage | 3251 | 128 | 3377 | 3326 | D 128 | 2.194 | 32 x 20 x 3251 Li ConCar | ||
92.69 € | 1 | 3 Arbeitstage | 3350 | 132 | 3476 | 3425 | D 132 | 2.261 | 32 x 20 x 3350 Li ConCar | ||
94.00 € | 1 | 3 Arbeitstage | 3425 | 135 | 3551 | 3500 | D 135 | 2.312 | 32 x 20 x 3425 Li ConCar | ||
95.94 € | 1 | 3 Arbeitstage | 3550 | 140 | 3676 | 3625 | D 140 | 2.396 | 32 x 20 x 3550 Li ConCar | ||
98.40 € | 1 | 3 Arbeitstage | 3658 | 144 | 3784 | 3733 | D 144 | 2.469 | 32 x 20 x 3658 Li ConCar | ||
99.29 € | 1 | 3 Arbeitstage | 3750 | 148 | 3876 | 3825 | D 148 | 2.531 | 32 x 20 x 3750 Li ConCar | ||
108.73 € | 1 | 3 Arbeitstage | 3925 | 154.5 | 4051 | 4000 | D 154 1/2 | 2.649 | 32 x 20 x 3925 Li ConCar | ||
108.73 € | 1 | 3 Arbeitstage | 4000 | 157.5 | 4126 | 4075 | D 157 1/2 | 2.7 | 32 x 20 x 4000 Li ConCar | ||
115.37 € | 1 | 3 Arbeitstage | 4250 | 167 | 4376 | 4325 | D 167 | 2.869 | 32 x 20 x 4250 Li ConCar | ||
120.98 € | 1 | 3 Arbeitstage | 4394 | 173 | 4520 | 4469 | D 173 | 2.966 | 32 x 20 x 4394 Li ConCar | ||
122.55 € | 1 | 3 Arbeitstage | 4500 | 177 | 4626 | 4575 | D 177 | 3.038 | 32 x 20 x 4500 Li ConCar | ||
124.45 € | 1 | 3 Arbeitstage | 4572 | 180 | 4698 | 4647 | D 180 | 3.086 | 32 x 20 x 4572 Li ConCar | ||
130.12 € | 1 | 3 Arbeitstage | 4750 | 187 | 4876 | 4825 | D 187 | 3.206 | 32 x 20 x 4750 Li ConCar | ||
135.73 € | 1 | 3 Arbeitstage | 4953 | 195 | 5079 | 5028 | D 195 | 3.343 | 32 x 20 x 4953 Li ConCar | ||
137.17 € | 1 | 3 Arbeitstage | 5000 | 197 | 5126 | 5075 | D 197 | 3.375 | 32 x 20 x 5000 Li ConCar | ||
144.32 € | 1 | 3 Arbeitstage | 5300 | 208.5 | 5426 | 5375 | D 208 1/2 | 3.578 | 32 x 20 x 5300 Li ConCar | ||
144.32 € | 1 | 3 Arbeitstage | 5334 | 210 | 5460 | 5409 | D 210 | 3.6 | 32 x 20 x 5334 Li ConCar | ||
164.22 € | 1 | 3 Arbeitstage | 5436 | 214 | 5562 | 5511 | D 214 | 3.669 | 32 x 20 x 5436 Li ConCar | ||
161.72 € | 1 | 3 Arbeitstage | 5600 | 220.5 | 5726 | 5675 | D 220 1/2 | 3.78 | 32 x 20 x 5600 Li ConCar | ||
164.16 € | 1 | 3 Arbeitstage | 5715 | 225 | 5841 | 5790 | D 225 | 3.858 | 32 x 20 x 5715 Li ConCar | ||
171.04 € | 1 | 3 Arbeitstage | 6000 | 236 | 6126 | 6075 | D 236 | 4.05 | 32 x 20 x 6000 Li ConCar | ||
173.71 € | 1 | 3 Arbeitstage | 6096 | 240 | 6222 | 6171 | D 240 | 4.115 | 32 x 20 x 6096 Li ConCar | ||
178.82 € | 1 | 3 Arbeitstage | 6300 | 248 | 6426 | 6375 | D 248 | 4.253 | 32 x 20 x 6300 Li ConCar | ||
196.27 € | 1 | 3 Arbeitstage | 6700 | 264 | 6826 | 6775 | D 264 | 4.523 | 32 x 20 x 6700 Li ConCar | ||
201.50 € | 1 | 3 Arbeitstage | 6858 | 270 | 6984 | 6933 | D 270 | 4.629 | 32 x 20 x 6858 Li ConCar | ||
209.95 € | 1 | 3 Arbeitstage | 7100 | 279.5 | 7226 | 7175 | D 279 1/2 | 4.793 | 32 x 20 x 7100 Li ConCar | ||
232.21 € | 1 | 3 Arbeitstage | 7500 | 295 | 7626 | 7575 | D 295 | 5.063 | 32 x 20 x 7500 Li ConCar | ||
249.30 € | 1 | 3 Arbeitstage | 8000 | 315 | 8126 | 8075 | D 315 | 5.4 | 32 x 20 x 8000 Li ConCar | ||
261.53 € | 1 | 3 Arbeitstage | 8382 | 330 | 8508 | 8457 | D 330 | 5.658 | 32 x 20 x 8382 Li ConCar | ||
266.57 € | 1 | 3 Arbeitstage | 8500 | 335 | 8626 | 8575 | D 335 | 5.738 | 32 x 20 x 8500 Li ConCar | ||
290.36 € | 1 | 3 Arbeitstage | 9000 | 354 | 9126 | 9075 | D 354 | 6.075 | 32 x 20 x 9000 Li ConCar | ||
306.06 € | 1 | 3 Arbeitstage | 9500 | 374 | 9626 | 9575 | D 374 | 6.413 | 32 x 20 x 9500 Li ConCar | ||
310.93 € | 1 | 3 Arbeitstage | 9652 | 380 | 9778 | 9727 | D 380 | 6.515 | 32 x 20 x 9652 Li ConCar |
Loading...
Breite(mm) | 32 | Höhe(mm) | 20 | Material | Neoprene |
---|---|---|---|---|---|
Ausführung | ummantelt | Zugstrang | Polyester | Antistatisch | ja |
Norm | DIN 2215 |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Innenlänge(mm)
Innenlänge(Zoll)
Außenlänge(mm)
Wirklänge(mm)
Zusatzbezeichnung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften