Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
G0050190 |
G0050229 |
G0050260 |
G0050280 |
G0050300 |
G0050315 |
G0050322 |
G0050335 |
G0050375 |
G0050425 |
G0050475 |
G0050500 |
G0050530 |
G0050554 |
G0050600 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Innenlänge (mm) | Außenlänge (mm) | Wirklänge (mm) | Gewicht (kg) | Bezeichnung | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8.36 € | 1 | 3 Arbeitstage | 190 | 209 | 201 | 0.003 | 5 x 3 x 190 Li ConCar | ||
- | 1 | auf Anfrage | 229 | 248 | 240 | 0.004 | 5 x 3 x 229 Li ConCar | ||
8.36 € | 1 | 3 Arbeitstage | 260 | 279 | 271 | 0.005 | 5 x 3 x 260 Li ConCar | ||
8.36 € | 1 | 3 Arbeitstage | 280 | 299 | 291 | 0.005 | 5 x 3 x 280 Li ConCar | ||
8.36 € | 1 | 3 Arbeitstage | 300 | 319 | 311 | 0.005 | 5 x 3 x 300 Li ConCar | ||
8.36 € | 1 | 3 Arbeitstage | 315 | 334 | 326 | 0.006 | 5 x 3 x 315 Li ConCar | ||
8.36 € | 1 | 3 Arbeitstage | 322 | 341 | 333 | 0.006 | 5 x 3 x 322 Li ConCar | ||
8.36 € | 1 | 3 Arbeitstage | 335 | 354 | 346 | 0.006 | 5 x 3 x 335 Li ConCar | ||
8.36 € | 1 | 3 Arbeitstage | 375 | 394 | 386 | 0.007 | 5 x 3 x 375 Li ConCar | ||
8.36 € | 1 | 3 Arbeitstage | 425 | 444 | 436 | 0.008 | 5 x 3 x 425 Li ConCar | ||
8.36 € | 1 | 3 Arbeitstage | 475 | 494 | 486 | 0.009 | 5 x 3 x 475 Li ConCar | ||
8.36 € | 1 | 3 Arbeitstage | 500 | 519 | 511 | 0.009 | 5 x 3 x 500 Li ConCar | ||
- | 1 | auf Anfrage | 530 | 549 | 541 | 0.01 | 5 x 3 x 530 Li ConCar | ||
8.36 € | 1 | 3 Arbeitstage | 554 | 573 | 565 | 0.01 | 5 x 3 x 554 Li ConCar | ||
8.36 € | 1 | 3 Arbeitstage | 600 | 619 | 611 | 0.011 | 5 x 3 x 600 Li ConCar |
Loading...
Breite(mm) | 5 | Höhe(mm) | 3 | Material | Neoprene |
---|---|---|---|---|---|
Ausführung | ummantelt | Zugstrang | Polyester | Antistatisch | ja |
Norm | DIN 2215 |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Innenlänge(mm)
Außenlänge(mm)
Wirklänge(mm)
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften