Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Innenlänge (mm) | Außenlänge (mm) | Wirklänge (mm) | Gewicht (kg) | Bezeichnung | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6.79 € | 1 | 3 Arbeitstage | 315 | 346 | 334 | 0.013 | 8 x 5 x 315 Li ConCar | ||
6.79 € | 1 | 3 Arbeitstage | 340 | 372 | 355 | 0.014 | 8 x 5 x 340 Li ConCar | ||
6.79 € | 1 | 3 Arbeitstage | 365 | 396 | 381 | 0.015 | 8 x 5 x 365 Li ConCar | ||
6.79 € | 1 | 3 Arbeitstage | 385 | 416 | 404 | 0.016 | 8 x 5 x 385 Li ConCar | ||
6.79 € | 1 | 3 Arbeitstage | 425 | 456 | 444 | 0.018 | 8 x 5 x 425 Li ConCar | ||
6.79 € | 1 | 3 Arbeitstage | 450 | 481 | 469 | 0.019 | 8 x 5 x 450 Li ConCar | ||
6.79 € | 1 | 3 Arbeitstage | 475 | 506 | 494 | 0.02 | 8 x 5 x 475 Li ConCar | ||
6.79 € | 1 | 3 Arbeitstage | 490 | 521 | 509 | 0.021 | 8 x 5 x 490 Li ConCar | ||
6.79 € | 1 | 3 Arbeitstage | 500 | 531 | 519 | 0.021 | 8 x 5 x 500 Li ConCar | ||
6.79 € | 1 | 3 Arbeitstage | 530 | 561 | 549 | 0.022 | 8 x 5 x 530 Li ConCar | ||
6.79 € | 1 | 3 Arbeitstage | 545 | 576 | 564 | 0.023 | 8 x 5 x 545 Li ConCar | ||
6.79 € | 1 | 3 Arbeitstage | 560 | 591 | 579 | 0.024 | 8 x 5 x 560 Li ConCar | ||
6.79 € | 1 | 3 Arbeitstage | 575 | 606 | 594 | 0.024 | 8 x 5 x 575 Li ConCar | ||
6.79 € | 1 | 3 Arbeitstage | 580 | 611 | 599 | 0.024 | 8 x 5 x 580 Li ConCar | ||
6.79 € | 1 | 3 Arbeitstage | 600 | 631 | 619 | 0.025 | 8 x 5 x 600 Li ConCar | ||
6.79 € | 1 | 3 Arbeitstage | 630 | 661 | 649 | 0.026 | 8 x 5 x 630 Li ConCar | ||
6.79 € | 1 | 3 Arbeitstage | 650 | 681 | 669 | 0.027 | 8 x 5 x 650 Li ConCar | ||
6.79 € | 1 | 3 Arbeitstage | 670 | 701 | 689 | 0.028 | 8 x 5 x 670 Li ConCar | ||
6.79 € | 1 | 3 Arbeitstage | 700 | 731 | 719 | 0.029 | 8 x 5 x 700 Li ConCar | ||
6.79 € | 1 | 3 Arbeitstage | 710 | 741 | 729 | 0.03 | 8 x 5 x 710 Li ConCar | ||
6.79 € | 1 | 3 Arbeitstage | 725 | 756 | 744 | 0.03 | 8 x 5 x 725 Li ConCar | ||
6.79 € | 1 | 3 Arbeitstage | 750 | 781 | 769 | 0.032 | 8 x 5 x 750 Li ConCar | ||
6.79 € | 1 | 3 Arbeitstage | 775 | 806 | 794 | 0.033 | 8 x 5 x 775 Li ConCar | ||
6.79 € | 1 | 3 Arbeitstage | 800 | 831 | 819 | 0.034 | 8 x 5 x 800 Li ConCar | ||
7.52 € | 1 | 3 Arbeitstage | 825 | 856 | 844 | 0.035 | 8 x 5 x 825 Li ConCar | ||
7.52 € | 1 | 3 Arbeitstage | 830 | 861 | 849 | 0.035 | 8 x 5 x 830 Li ConCar | ||
7.52 € | 1 | 3 Arbeitstage | 850 | 881 | 869 | 0.036 | 8 x 5 x 850 Li ConCar | ||
7.52 € | 1 | 3 Arbeitstage | 875 | 906 | 894 | 0.037 | 8 x 5 x 875 Li ConCar | ||
7.52 € | 1 | 3 Arbeitstage | 900 | 931 | 919 | 0.038 | 8 x 5 x 900 Li ConCar | ||
7.52 € | 1 | 3 Arbeitstage | 950 | 981 | 969 | 0.04 | 8 x 5 x 950 Li ConCar | ||
7.52 € | 1 | 3 Arbeitstage | 1000 | 1031 | 1019 | 0.042 | 8 x 5 x 1000 Li ConCar | ||
7.52 € | 1 | 3 Arbeitstage | 1020 | 1051 | 1039 | 0.043 | 8 x 5 x 1020 Li ConCar | ||
7.52 € | 1 | 3 Arbeitstage | 1050 | 1081 | 1069 | 0.044 | 8 x 5 x 1050 Li ConCar | ||
7.52 € | 1 | 3 Arbeitstage | 1075 | 1106 | 1094 | 0.045 | 8 x 5 x 1075 Li ConCar | ||
7.52 € | 1 | 3 Arbeitstage | 1120 | 1151 | 1139 | 0.047 | 8 x 5 x 1120 Li ConCar | ||
8.59 € | 1 | 3 Arbeitstage | 1200 | 1231 | 1219 | 0.05 | 8 x 5 x 1200 Li ConCar | ||
8.59 € | 1 | 3 Arbeitstage | 1250 | 1281 | 1269 | 0.053 | 8 x 5 x 1250 Li ConCar | ||
10.28 € | 1 | 3 Arbeitstage | 1500 | 1531 | 1519 | 0.063 | 8 x 5 x 1500 Li ConCar |
Loading...
Breite(mm) | 8 | Höhe(mm) | 5 | Material | Neoprene |
---|---|---|---|---|---|
Ausführung | ummantelt | Zugstrang | Polyester | Antistatisch | ja |
Norm | DIN 2215 |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Innenlänge(mm)
Außenlänge(mm)
Wirklänge(mm)
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften