Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Außenlänge (mm) | Außenlänge (Zoll) | Gewicht (kg) | Bezeichnung | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15.82 € | 1 | 3 Arbeitstage | 381 | 15 | 0.022 | 3L - 150 | ||
15.82 € | 1 | 3 Arbeitstage | 406 | 16 | 0.023 | 3L - 160 | ||
15.82 € | 1 | 3 Arbeitstage | 432 | 17 | 0.025 | 3L - 170 | ||
16.01 € | 1 | 3 Arbeitstage | 457 | 18 | 0.026 | 3L - 180 | ||
16.26 € | 1 | 3 Arbeitstage | 483 | 19 | 0.028 | 3L - 190 | ||
18.67 € | 1 | 3 Arbeitstage | 508 | 20 | 0.029 | 3L - 200 | ||
18.67 € | 1 | 3 Arbeitstage | 533 | 21 | 0.03 | 3L - 210 | ||
18.67 € | 1 | 3 Arbeitstage | 559 | 22 | 0.032 | 3L - 220 | ||
18.67 € | 1 | 3 Arbeitstage | 584 | 23 | 0.033 | 3L - 230 | ||
19.00 € | 1 | 3 Arbeitstage | 610 | 24 | 0.035 | 3L - 240 | ||
19.24 € | 1 | 3 Arbeitstage | 635 | 25 | 0.036 | 3L - 250 | ||
19.24 € | 1 | 3 Arbeitstage | 660 | 26 | 0.038 | 3L - 260 | ||
19.24 € | 1 | 3 Arbeitstage | 686 | 27 | 0.039 | 3L - 270 | ||
19.24 € | 1 | 3 Arbeitstage | 711 | 28 | 0.041 | 3L - 280 | ||
19.24 € | 1 | 3 Arbeitstage | 737 | 29 | 0.042 | 3L - 290 | ||
19.86 € | 1 | 3 Arbeitstage | 762 | 30 | 0.043 | 3L - 300 | ||
19.86 € | 1 | 3 Arbeitstage | 787 | 31 | 0.045 | 3L - 310 | ||
19.86 € | 1 | 3 Arbeitstage | 813 | 32 | 0.046 | 3L - 320 | ||
19.86 € | 1 | 3 Arbeitstage | 838 | 33 | 0.048 | 3L - 330 | ||
20.16 € | 1 | 3 Arbeitstage | 864 | 34 | 0.049 | 3L - 340 | ||
21.11 € | 1 | 3 Arbeitstage | 889 | 35 | 0.051 | 3L - 350 | ||
21.11 € | 1 | 3 Arbeitstage | 914 | 36 | 0.052 | 3L - 360 | ||
21.11 € | 1 | 3 Arbeitstage | 940 | 37 | 0.054 | 3L - 370 | ||
21.11 € | 1 | 3 Arbeitstage | 965 | 38 | 0.055 | 3L - 380 | ||
21.84 € | 1 | 3 Arbeitstage | 991 | 39 | 0.056 | 3L - 390 | ||
22.14 € | 1 | 3 Arbeitstage | 1016 | 40 | 0.058 | 3L - 400 | ||
22.20 € | 1 | 3 Arbeitstage | 1041 | 41 | 0.059 | 3L - 410 | ||
22.63 € | 1 | 3 Arbeitstage | 1067 | 42 | 0.061 | 3L - 420 | ||
22.76 € | 1 | 3 Arbeitstage | 1092 | 43 | 0.062 | 3L - 430 | ||
23.32 € | 1 | 3 Arbeitstage | 1118 | 44 | 0.064 | 3L - 440 | ||
23.32 € | 1 | 3 Arbeitstage | 1143 | 45 | 0.065 | 3L - 450 | ||
23.32 € | 1 | 3 Arbeitstage | 1168 | 46 | 0.067 | 3L - 460 | ||
23.32 € | 1 | 3 Arbeitstage | 1194 | 47 | 0.068 | 3L - 470 | ||
23.32 € | 1 | 3 Arbeitstage | 1219 | 48 | 0.069 | 3L - 480 | ||
23.51 € | 1 | 3 Arbeitstage | 1245 | 49 | 0.071 | 3L - 490 | ||
24.63 € | 1 | 3 Arbeitstage | 1270 | 50 | 0.072 | 3L - 500 | ||
26.28 € | 1 | 3 Arbeitstage | 1295 | 51 | 0.074 | 3L - 510 | ||
26.84 € | 1 | 3 Arbeitstage | 1321 | 52 | 0.075 | 3L - 520 | ||
27.15 € | 1 | 3 Arbeitstage | 1346 | 53 | 0.077 | 3L - 530 | ||
27.77 € | 1 | 3 Arbeitstage | 1372 | 54 | 0.078 | 3L - 540 | ||
28.07 € | 1 | 3 Arbeitstage | 1397 | 55 | 0.08 | 3L - 550 | ||
28.07 € | 1 | 3 Arbeitstage | 1422 | 56 | 0.081 | 3L - 560 | ||
28.26 € | 1 | 3 Arbeitstage | 1448 | 57 | 0.083 | 3L - 570 | ||
28.71 € | 1 | 3 Arbeitstage | 1473 | 58 | 0.084 | 3L - 580 | ||
28.71 € | 1 | 3 Arbeitstage | 1499 | 59 | 0.085 | 3L - 590 | ||
28.82 € | 1 | 5 Arbeitstage | 1524 | 60 | 0.087 | 3L - 600 | ||
29.00 € | 1 | 3 Arbeitstage | 1549 | 61 | 0.088 | 3L - 610 | ||
29.00 € | 1 | 3 Arbeitstage | 1575 | 62 | 0.09 | 3L - 620 | ||
29.17 € | 1 | 3 Arbeitstage | 1600 | 63 | 0.091 | 3L - 630 | ||
32.56 € | 1 | 3 Arbeitstage | 1753 | 69 | 0.1 | 3L - 690 | ||
33.08 € | 1 | 3 Arbeitstage | 1803 | 71 | 0.103 | 3L - 710 | ||
48.68 € | 1 | 3 Arbeitstage | 1880 | 74 | 0.107 | 3L - 740 | ||
49.29 € | 1 | 3 Arbeitstage | 1905 | 75 | 0.109 | 3L - 750 |
Loading...
Breite(mm) | 9.5 | Höhe(mm) | 5.5 | Material | Neoprene |
---|---|---|---|---|---|
Ausführung | ummantelt | Zugstrang | Kevlar | Antistatisch | ja |
Norm | RMA IP23 |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Außenlänge(mm)
Außenlänge(Zoll)
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften