Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
G23510 |
G23513 |
G23517 |
G23522 |
G2351090 |
G2351390 |
G2351790 |
G2352290 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Gewicht / m (kg) | Shorehärte (°) | Bezeichnung | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
12.38 € | 1 | 3 Arbeitstage | 0.06 | 74 | endliche Lochkeilriemen Z / 10 | ||
15.44 € | 1 | 3 Arbeitstage | 0.11 | 74 | endliche Lochkeilriemen A / 13 | ||
19.97 € | 1 | 3 Arbeitstage | 0.18 | 74 | endliche Lochkeilriemen B / 17 | ||
37.41 € | 1 | 3 Arbeitstage | 0.33 | 74 | endliche Lochkeilriemen C / 22 | ||
14.78 € | 1 | 3 Arbeitstage | 0.06 | 90 | endliche Lochkeilriemen Z / 10 (90° Shore) | ||
18.08 € | 1 | 3 Arbeitstage | 0.11 | 90 | endliche Lochkeilriemen A / 13 (90° Shore) | ||
27.42 € | 1 | 3 Arbeitstage | 0.18 | 90 | endliche Lochkeilriemen B / 17 (90° Shore) | ||
44.34 € | 1 | 3 Arbeitstage | 0.33 | 90 | endliche Lochkeilriemen C / 22 (90° Shore) |
Loading...
Rollenlänge(m) | 50 | Material | Neoprene | Antistatisch | ja |
---|---|---|---|---|---|
Norm | DIN 2216 |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Gewicht / m(kg)
Shorehärte(°)
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften