Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
G3280130-[1-30/1]
Breite(mm) | 13 | Höhe(mm) | 8 | Material | Polyurethan |
---|---|---|---|---|---|
Ausführung | ungezahnt | Zugstrang | nein | Antistatisch | nein |
Farbe | braun | FDA-Zulassung | ja | Gewicht / m(kg) | 0.22 |
Shorehärte(°) | 80 Shore A | Zusatzbezeichnung | Doppelkeilriemen | Bezeichnung | DVL 13 / A |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Rollenlänge(m)
Optionale Eigenschaften