Keilriemen / DVO / PUR

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
G3200100-[1-30/1]
G3200130-[1-30/1]
TeilenummerMindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Breite
(mm)
Höhe
(mm)
Rollenlänge
(m)
Gewicht / m
(kg)
Bezeichnung
1 17 Arbeitstage 106.51 ~ 300.15DVO 10 / Z
1 3 Arbeitstage 1381 ~ 300.22DVO 13 / A

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Material Polyurethan Ausführung ungezahnt Zugstrang nein
Antistatisch nein Farbe orange FDA-Zulassung ja
Shorehärte(°) 83 Shore A Zusatzbezeichnung Doppelkeilriemen

Technischer Support