Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
G3330130-[1-30/1]
Breite(mm) | 13 | Höhe(mm) | 8 | Material | Polyurethan |
---|---|---|---|---|---|
Ausführung | ungezahnt | Zugstrang | Polyester | Antistatisch | nein |
Farbe | orange | FDA-Zulassung | ja | Gewicht / m(kg) | 0.24 |
Shorehärte(°) | 83 Shore A | Zusatzbezeichnung | Doppelkeilriemen | Bezeichnung | DVOS 13 / A |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Rollenlänge(m)
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften