Keilriemen / VH / PUR

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
G3090080-[1-30/1]
G3090100-[1-30/1]
G3090130-[1-30/1]
G3090170-[1-30/1]
G3090200-[1-30/1]
G3090220-[1-30/1]
G3090250-[1-30/1]
G3090320-[1-30/1]
TeilenummerMindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Breite
(mm)
Höhe
(mm)
Rollenlänge
(m)
Gewicht / m
(kg)
Bezeichnung
1 3 Arbeitstage 85.21 ~ 300.04VH 8
1 3 Arbeitstage 106.51 ~ 300.06VH 10 / Z
1 3 Arbeitstage 1381 ~ 300.1VH 13 / A
1 3 Arbeitstage 1711.51 ~ 300.18VH 17 / B
1 17 Arbeitstage 2012.51 ~ 300.23VH 20
1 17 Arbeitstage 2214.51 ~ 300.29VH 22 / C
1 17 Arbeitstage 2516.51 ~ 300.38VH 25
1 17 Arbeitstage 3221.51 ~ 300.49VH 32 / D

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Material Polyurethan Ausführung ungezahnt Zugstrang nein
Antistatisch nein Farbe gelb FDA-Zulassung ja
Shorehärte(°) 100 Shore A

Technischer Support