Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
G3110080-[1-30/1] |
G3110100-[1-30/1] |
G3110130-[1-30/1] |
G3110170-[1-30/1] |
G3110200-[1-30/1] |
G3110220-[1-30/1] |
G3110250-[1-30/1] |
G3110320-[1-30/1] |
G3110400-[1-30/1] |
Teilenummer | Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Breite (mm) | Höhe (mm) | Rollenlänge (m) | Gewicht / m (kg) | Bezeichnung | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 Arbeitstage | 8 | 5.2 | 1 ~ 30 | 0.04 | VL 8 | ||
1 | 3 Arbeitstage | 10 | 6.5 | 1 ~ 30 | 0.06 | VL 10 / Z | ||
1 | 3 Arbeitstage | 13 | 8 | 1 ~ 30 | 0.1 | VL 13 / A | ||
1 | 3 Arbeitstage | 17 | 11.5 | 1 ~ 30 | 0.18 | VL 17 / B | ||
1 | 3 Arbeitstage | 20 | 12.5 | 1 ~ 30 | 0.23 | VL 20 | ||
1 | 3 Arbeitstage | 22 | 14.5 | 1 ~ 30 | 0.29 | VL 22 / C | ||
1 | 17 Arbeitstage | 25 | 16.5 | 1 ~ 30 | 0.38 | VL 25 | ||
1 | 3 Arbeitstage | 32 | 21.5 | 1 ~ 30 | 0.62 | VL 32 / D | ||
1 | 17 Arbeitstage | 40 | 27 | 1 ~ 30 | 0.78 | VL 40 / E |
Loading...
Material | Polyurethan | Ausführung | ungezahnt | Zugstrang | nein |
---|---|---|---|---|---|
Antistatisch | nein | Farbe | braun | FDA-Zulassung | ja |
Shorehärte(°) | 80 Shore A |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Breite(mm)
Höhe(mm)
Rollenlänge(m)
Gewicht / m(kg)
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften