Keilriemen / VLC / PUR

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

G3320080-[1-30/1]

Teilenummer
G3320080-[1-30/1]
TeilenummerMindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Rollenlänge
(m)
1 17 Arbeitstage 1 ~ 30

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Breite(mm) 8 Höhe(mm) 5.2 Material Polyurethan
Ausführung ungezahnt Zugstrang nein Antistatisch nein
Farbe transparent FDA-Zulassung ja Gewicht / m(kg) 0.04
Shorehärte(°) 80 Shore A Bezeichnung VLC 8

Technischer Support