Keilriemen / VL-SG / PUR

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
G3170100-[1-30/1]
G3170130-[1-30/1]
G3170170-[1-30/1]
G3170200-[1-30/1]
G3170220-[1-30/1]
G3170250-[1-30/1]
G3170320-[1-30/1]
TeilenummerMindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Breite
(mm)
Höhe
(mm)
Rollenlänge
(m)
Gewicht / m
(kg)
Bezeichnung
1 17 Arbeitstage 106.51 ~ 300.085VL-SG 10 / Z
1 3 Arbeitstage 1381 ~ 300.133VL-SG 13 / A
1 3 Arbeitstage 1711.51 ~ 300.223VL-SG 17 / B
1 17 Arbeitstage 2012.51 ~ 300.28VL-SG 20
1 17 Arbeitstage 2214.51 ~ 300.345VL-SG 22 / C
1 17 Arbeitstage 2516.51 ~ 300.443VL-SG 25
1 17 Arbeitstage 3221.51 ~ 300.7VL-SG 32 / D

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Material Polyurethan Ausführung ungezahnt Zugstrang nein
Antistatisch nein Farbe braun FDA-Zulassung nein
Shorehärte(°) 80 Shore A Zusatzbezeichnung mit Supergrip

Technischer Support