Keilriemen / VLW / PUR

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
G3080130-[1-30/1]
G3080170-[1-30/1]
G3080220-[1-30/1]
G3080250-[1-30/1]
G3080320-[1-30/1]
TeilenummerMindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Breite
(mm)
Höhe
(mm)
Rollenlänge
(m)
Gewicht / m
(kg)
Bezeichnung
1 3 Arbeitstage 1381 ~ 300.11VLW 13 / A
1 3 Arbeitstage 1711.51 ~ 300.2VLW 17 / B
1 3 Arbeitstage 2214.51 ~ 300.3VLW 22 / C
1 17 Arbeitstage 2516.51 ~ 300.34VLW 25
1 3 Arbeitstage 3221.51 ~ 300.62VLW 32 / D

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Material Polyurethan Ausführung ungezahnt Zugstrang Polyester
Antistatisch nein Farbe blau FDA-Zulassung ja
Shorehärte(°) 80 Shore A

Technischer Support