Keilriemen / VM / PUR

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
G3100080-[1-30/1]
G3100100-[1-30/1]
G3100130-[1-30/1]
G3100170-[1-30/1]
G3100200-[1-30/1]
G3100220-[1-30/1]
G3100250-[1-30/1]
G3100320-[1-30/1]
G3100400-[1-30/1]
TeilenummerMindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Breite
(mm)
Höhe
(mm)
Rollenlänge
(m)
Gewicht / m
(kg)
Bezeichnung
1 3 Arbeitstage 85.21 ~ 300.04VM 8
1 3 Arbeitstage 106.51 ~ 300.06VM 10 / Z
1 3 Arbeitstage 1381 ~ 300.1VM 13 / A
1 3 Arbeitstage 1711.51 ~ 300.18VM 17 / B
1 3 Arbeitstage 2012.51 ~ 300.23VM 20
1 3 Arbeitstage 2214.51 ~ 300.29VM 22 / C
1 3 Arbeitstage 2516.51 ~ 300.38VM 25
1 3 Arbeitstage 3221.51 ~ 300.62VM 32 / D
1 17 Arbeitstage 40271 ~ 300.78VM 40 / E

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Material Polyurethan Ausführung ungezahnt Zugstrang nein
Antistatisch nein Farbe rot FDA-Zulassung ja
Shorehärte(°) 90 Shore A

Technischer Support