Keilriemen / VM-RT / PUR

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
G3120130-[1-30/1]
G3120170-[1-30/1]
G3120220-[1-30/1]
TeilenummerMindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Breite
(mm)
Höhe
(mm)
Rollenlänge
(m)
Gewicht / m
(kg)
Bezeichnung
1 3 Arbeitstage 13161 ~ 300.16VM-RT 13 / A
1 17 Arbeitstage 1719.51 ~ 300.26VM-RT 17 / B
1 3 Arbeitstage 2228.51 ~ 300.47VM-RT 22 / C

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Material Polyurethan Ausführung ungezahnt Zugstrang nein
Antistatisch nein Farbe rot FDA-Zulassung ja
Shorehärte(°) 90 Shore A Zusatzbezeichnung Spitzkeilriemen

Technischer Support