Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
G3160100-[1-30/1] |
G3160130-[1-30/1] |
G3160170-[1-30/1] |
G3160200-[1-30/1] |
G3160220-[1-30/1] |
G3160250-[1-30/1] |
G3160320-[1-30/1] |
Teilenummer | Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Breite (mm) | Höhe (mm) | Rollenlänge (m) | Gewicht / m (kg) | Bezeichnung | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 Arbeitstage | 10 | 6.5 | 1 ~ 30 | 0.085 | VM-SG 10 / Z | ||
1 | 3 Arbeitstage | 13 | 8 | 1 ~ 30 | 0.133 | VM-SG 13 / A | ||
1 | 3 Arbeitstage | 17 | 11.5 | 1 ~ 30 | 0.61 | VM-SG 17 / B | ||
1 | 17 Arbeitstage | 20 | 12.5 | 1 ~ 30 | 0.28 | VM-SG 20 | ||
1 | 3 Arbeitstage | 22 | 14.5 | 1 ~ 30 | 0.345 | VM-SG 22 / C | ||
1 | 17 Arbeitstage | 25 | 16.5 | 1 ~ 30 | 0.443 | VM-SG 25 | ||
1 | 17 Arbeitstage | 32 | 21.5 | 1 ~ 30 | 0.7 | VM-SG 32 / D |
Loading...
Material | Polyurethan | Ausführung | ungezahnt | Zugstrang | nein |
---|---|---|---|---|---|
Antistatisch | nein | Farbe | rot | FDA-Zulassung | nein |
Shorehärte(°) | 90 Shore A | Zusatzbezeichnung | mit Supergrip |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Breite(mm)
Höhe(mm)
Rollenlänge(m)
Gewicht / m(kg)
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften