Keilriemen / VMW / PUR

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
G3070100-[1-30/1]
G3070130-[1-30/1]
G3070170-[1-30/1]
G3070220-[1-30/1]
G3070320-[1-30/1]
TeilenummerMindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Breite
(mm)
Höhe
(mm)
Rollenlänge
(m)
Gewicht / m
(kg)
Bezeichnung
1 17 Arbeitstage 106.51 ~ 300.06VMW 10 / Z
1 3 Arbeitstage 1381 ~ 300.09VMW 13 / A
1 3 Arbeitstage 1711.51 ~ 300.15VMW 17 / B
1 3 Arbeitstage 2214.51 ~ 300.24VMW 22 / C
1 17 Arbeitstage 3221.51 ~ 300.35VMW 32 / D

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Material Polyurethan Ausführung gezahnt Zugstrang Polyester
Antistatisch nein Farbe beige FDA-Zulassung ja
Shorehärte(°) 95 Shore A

Technischer Support