Keilriemen / VOS / PUR

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
G3250100-[1-30/1]
G3250130-[1-30/1]
G3250170-[1-30/1]
TeilenummerMindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Breite
(mm)
Höhe
(mm)
Rollenlänge
(m)
Gewicht / m
(kg)
Bezeichnung
1 3 Arbeitstage 106.51 ~ 300.065VOS 10 / Z
1 3 Arbeitstage 1381 ~ 300.1VOS 13 / A
1 3 Arbeitstage 1728.51 ~ 300.18VOS 17 / B

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Material Polyurethan Ausführung ungezahnt Zugstrang Polyester
Antistatisch nein Farbe orange FDA-Zulassung ja
Shorehärte(°) 83 Shore A

Technischer Support