Keilriemen / VO-SG / PUR

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
G3140130-[1-30/1]
G3140170-[1-30/1]
TeilenummerMindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Breite
(mm)
Höhe
(mm)
Rollenlänge
(m)
Gewicht / m
(kg)
Bezeichnung
1 17 Arbeitstage 1381 ~ 300.133VO-SG 13 / A
1 17 Arbeitstage 1711.51 ~ 300.223VO-SG 17 / B

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Material Polyurethan Ausführung ungezahnt Zugstrang nein
Antistatisch nein Farbe orange FDA-Zulassung nein
Shorehärte(°) 83 Shore A Zusatzbezeichnung mit Supergrip

Technischer Support