Keilriemen / VOS-GT / PUR

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

G32510170-[1-30/1]

Teilenummer
G32510170-[1-30/1]
TeilenummerMindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Rollenlänge
(m)
1 3 Arbeitstage 1 ~ 30

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Breite(mm) 17 Höhe(mm) 11.5 Material Polyurethan
Ausführung gezahnt Zugstrang Polyester Antistatisch nein
Farbe orange FDA-Zulassung ja Gewicht / m(kg) 0.16
Shorehärte(°) 83 Shore A Bezeichnung VOS-GT 17 / B

Technischer Support