Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
G3141170-[1-30/1]
Breite(mm) | 17 | Höhe(mm) | 11.5 | Material | Polyurethan |
---|---|---|---|---|---|
Ausführung | ungezahnt | Zugstrang | Polyester | Antistatisch | nein |
Farbe | orange | FDA-Zulassung | nein | Gewicht / m(kg) | 0.223 |
Shorehärte(°) | 83 Shore A | Zusatzbezeichnung | mit Supergrip | Bezeichnung | VOS-SG 17 / B |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Rollenlänge(m)
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften