Keilriemen / YMF / PUR

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
G3220170-[1-30/1]
G3220220-[1-30/1]
TeilenummerMindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Breite
(mm)
Höhe
(mm)
Rollenlänge
(m)
Gewicht / m
(kg)
Bezeichnung
1 3 Arbeitstage 1719.51 ~ 300.25YMF 17 / B
1 17 Arbeitstage 2228.51 ~ 300.42YMF 22 / C

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Material Polyurethan Ausführung ungezahnt Zugstrang nein
Antistatisch nein Farbe beige FDA-Zulassung nein
Shorehärte(°) 90 Shore A Zusatzbezeichnung Spitzkeilriemen; Y-Form

Technischer Support