Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Bezugslänge (mm) | Bezugslänge (Zoll) | Zusatzbezeichnung | Gewicht (kg) | Bezeichnung | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
92.48 € | 1 | 3 Arbeitstage | 2012 | 75 | HCC 2012 | 0.885 | CC 75 | ||
99.45 € | 1 | 3 Arbeitstage | 2164 | 81 | HCC 2164 | 0.952 | CC 81 | ||
104.60 € | 1 | 3 Arbeitstage | 2266 | 85 | HCC 2266 | 0.997 | CC 85 | ||
106.56 € | 1 | 3 Arbeitstage | 2291 | 86 | HCC 2291 | 1.008 | CC 86 | ||
111.57 € | 1 | 3 Arbeitstage | 2393 | 90 | HCC 2393 | 1.053 | CC 90 | ||
116.56 € | 1 | 3 Arbeitstage | 2495 | 94 | HCC 2495 | 1.098 | CC 94 | ||
118.55 € | 1 | 3 Arbeitstage | 2545 | 96 | HCC 2545 | 1.12 | CC 96 | ||
129.74 € | 1 | 3 Arbeitstage | 2622 | 99 | HCC 2622 | 1.154 | CC 99 | ||
129.74 € | 1 | 3 Arbeitstage | 2774 | 105 | HCC 2774 | 1.221 | CC 105 | ||
130.67 € | 1 | 3 Arbeitstage | 2800 | 106 | HCC 2800 | 1.232 | CC 106 | ||
138.77 € | 1 | 3 Arbeitstage | 2952 | 112 | HCC 2952 | 1.299 | CC 112 | ||
148.80 € | 1 | 3 Arbeitstage | 3155 | 120 | HCC 3155 | 1.388 | CC 120 | ||
150.76 € | 1 | 3 Arbeitstage | 3206 | 122 | HCC 3206 | 1.411 | CC 122 | ||
155.78 € | 1 | 3 Arbeitstage | 3307 | 126 | HCC 3307 | 1.455 | CC 126 | ||
157.89 € | 1 | 3 Arbeitstage | 3358 | 128 | HCC 3358 | 1.478 | CC 128 | ||
173.93 € | 1 | 3 Arbeitstage | 3765 | 144 | HCC 3765 | 1.657 | CC 144 | ||
183.93 € | 1 | 3 Arbeitstage | 3886 | 149 | HCC 3886 | 1.71 | CC 149 | ||
186.89 € | 1 | 3 Arbeitstage | 3993 | 153 | HCC 3993 | 1.757 | CC 153 | ||
190.98 € | 1 | 3 Arbeitstage | 4120 | 158 | HCC 4120 | 1.813 | CC 158 | ||
194.05 € | 1 | 3 Arbeitstage | 4222 | 162 | HCC 4222 | 1.858 | CC 162 | ||
199.08 € | 1 | 3 Arbeitstage | 4300 | 165 | HCC 4300 | 1.892 | CC 165 | ||
203.27 € | 1 | 3 Arbeitstage | 4400 | 169 | HCC 4400 | 1.936 | CC 169 | ||
208.11 € | 1 | 3 Arbeitstage | 4500 | 173 | HCC 4500 | 1.98 | CC 173 | ||
211.74 € | 1 | 3 Arbeitstage | 4577 | 176 | HCC 4577 | 2.014 | CC 176 | ||
217.14 € | 1 | 3 Arbeitstage | 4679 | 180 | HCC 4679 | 2.059 | CC 180 | ||
228.15 € | 1 | 3 Arbeitstage | 5009 | 193 | HCC 5009 | 2.204 | CC 193 | ||
231.21 € | 1 | 3 Arbeitstage | 5060 | 195 | HCC 5060 | 2.226 | CC 195 | ||
245.28 € | 1 | 3 Arbeitstage | 5289 | 204 | HCC 5289 | 2.327 | CC 204 | ||
248.30 € | 1 | 3 Arbeitstage | 5339 | 206 | HCC 5339 | 2.349 | CC 206 | ||
259.38 € | 1 | 3 Arbeitstage | 5441 | 210 | HCC 5441 | 2.394 | CC 210 | ||
264.31 € | 1 | 3 Arbeitstage | 5700 | 222 | HCC 5700 | 2.508 | CC 222 | ||
264.31 € | 1 | 3 Arbeitstage | 5746 | 224 | HCC 5746 | 2.528 | CC 224 | ||
276.14 € | 1 | 3 Arbeitstage | 6000 | 234 | HCC 6000 | 2.64 | CC 234 | ||
281.43 € | 1 | 3 Arbeitstage | 6104 | 238 | HCC 6104 | 2.686 | CC 238 | ||
282.44 € | 1 | 3 Arbeitstage | 6150 | 240 | HCC 6150 | 2.706 | CC 240 | ||
318.66 € | 1 | 3 Arbeitstage | 6914 | 270 | HCC 6914 | 3.042 | CC 270 | ||
354.12 € | 1 | 3 Arbeitstage | 7676 | 300 | HCC 7676 | 3.377 | CC 300 | ||
369.33 € | 1 | 3 Arbeitstage | 7950 | 313 | HCC 7950 | 3.498 | CC 313 | ||
389.51 € | 1 | 3 Arbeitstage | 8438 | 330 | HCC 8438 | 3.713 | CC 330 | ||
424.94 € | 1 | 3 Arbeitstage | 9200 | 360 | HCC 9200 | 4.048 | CC 360 |
Loading...
Breite(mm) | 22 | Höhe(mm) | 17 | Material | Neoprene |
---|---|---|---|---|---|
Ausführung | ummantelt | Zugstrang | Polyester | Antistatisch | ja |
Norm | DIN 7722 |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Bezugslänge(mm)
Bezugslänge(Zoll)
Zusatzbezeichnung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften