Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Innenlänge (mm) | Außenlänge (mm) | Gewicht (kg) | Bezeichnung | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
31.97 € | 1 | 3 Arbeitstage | 525 | 575 | 0.084 | 22 x 8 x 525 Li | ||
31.97 € | 1 | 3 Arbeitstage | 550 | 600 | 0.088 | 22 x 8 x 550 Li | ||
33.40 € | 1 | 3 Arbeitstage | 575 | 625 | 0.092 | 22 x 8 x 575 Li | ||
33.40 € | 1 | 3 Arbeitstage | 600 | 650 | 0.096 | 22 x 8 x 600 Li | ||
33.40 € | 1 | 3 Arbeitstage | 610 | 660 | 0.098 | 22 x 8 x 610 Li | ||
34.98 € | 1 | 3 Arbeitstage | 650 | 700 | 0.104 | 22 x 8 x 650 Li | ||
34.98 € | 1 | 3 Arbeitstage | 675 | 725 | 0.108 | 22 x 8 x 675 Li | ||
36.42 € | 1 | 3 Arbeitstage | 700 | 750 | 0.112 | 22 x 8 x 700 Li | ||
37.00 € | 1 | 3 Arbeitstage | 750 | 800 | 0.12 | 22 x 8 x 750 Li | ||
38.91 € | 1 | 3 Arbeitstage | 770 | 820 | 0.123 | 22 x 8 x 770 Li | ||
43.54 € | 1 | 3 Arbeitstage | 780 | 830 | 0.125 | 22 x 8 x 780 Li | ||
38.91 € | 1 | 3 Arbeitstage | 800 | 850 | 0.128 | 22 x 8 x 800 Li | ||
40.05 € | 1 | 3 Arbeitstage | 850 | 900 | 0.136 | 22 x 8 x 850 Li | ||
40.89 € | 1 | 3 Arbeitstage | 900 | 950 | 0.144 | 22 x 8 x 900 Li | ||
41.94 € | 1 | 3 Arbeitstage | 950 | 1000 | 0.152 | 22 x 8 x 950 Li | ||
42.73 € | 1 | 3 Arbeitstage | 1000 | 1050 | 0.16 | 22 x 8 x 1000 Li | ||
44.52 € | 1 | 3 Arbeitstage | 1060 | 1110 | 0.17 | 22 x 8 x 1060 Li | ||
46.99 € | 1 | 3 Arbeitstage | 1120 | 1170 | 0.179 | 22 x 8 x 1120 Li | ||
48.61 € | 1 | 3 Arbeitstage | 1180 | 1230 | 0.189 | 22 x 8 x 1180 Li | ||
49.42 € | 1 | 3 Arbeitstage | 1200 | 1250 | 0.192 | 22 x 8 x 1200 Li | ||
50.24 € | 1 | 3 Arbeitstage | 1250 | 1300 | 0.2 | 22 x 8 x 1250 Li | ||
52.25 € | 1 | 3 Arbeitstage | 1320 | 1370 | 0.211 | 22 x 8 x 1320 Li | ||
53.68 € | 1 | 3 Arbeitstage | 1400 | 1450 | 0.224 | 22 x 8 x 1400 Li | ||
55.54 € | 1 | 3 Arbeitstage | 1500 | 1550 | 0.24 | 22 x 8 x 1500 Li | ||
57.77 € | 1 | 3 Arbeitstage | 1600 | 1650 | 0.256 | 22 x 8 x 1600 Li | ||
61.54 € | 1 | 3 Arbeitstage | 1700 | 1750 | 0.272 | 22 x 8 x 1700 Li | ||
64.69 € | 1 | 3 Arbeitstage | 1800 | 1850 | 0.288 | 22 x 8 x 1800 Li | ||
72.30 € | 1 | 3 Arbeitstage | 2000 | 2050 | 0.32 | 22 x 8 x 2000 Li |
Loading...
Breite(mm) | 22 | Höhe(mm) | 8 | Material | Neoprene |
---|---|---|---|---|---|
Ausführung | flankenoffen, formgezahnt | Zugstrang | Polyester | Antistatisch | ja |
Winkel(°) | 25 | Norm | DIN 7719 / ISO 1604 |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Innenlänge(mm)
Außenlänge(mm)
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften