Breit-Keilriemen / G42310□□□ / Profil 23 x 10

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
G423100513
G423100760
G423100813
G423100833
G423100865
G423100935
G423100950
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Innenlänge
(mm)
Außenlänge
(mm)
Gewicht
(kg)
Bezeichnung

46.43 €

1 17 Arbeitstage --0.13-

46.44 €

1 3 Arbeitstage 7608230.19223 x 10 x 760 Li

46.57 €

1 3 Arbeitstage 8138760.20623 x 10 x 813 Li

47.69 €

1 3 Arbeitstage 8338960.21123 x 10 x 833 Li

49.46 €

1 3 Arbeitstage 8659280.21923 x 10 x 865 Li

53.62 €

1 3 Arbeitstage 9359980.23723 x 10 x 935 Li

54.45 €

1 3 Arbeitstage 95010130.2423 x 10 x 950 Li

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Breite(mm) 23 Höhe(mm) 10 Material Neoprene
Ausführung flankenoffen, formgezahnt Zugstrang Polyester Antistatisch ja
Winkel(°) 30 Norm DIN 7719 / ISO 1604

Technischer Support