Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Innenlänge (mm) | Außenlänge (mm) | Gewicht (kg) | Bezeichnung | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
42.63 € | 1 | 3 Arbeitstage | 640 | 703 | 0.211 | 30 x 10 x 640 Li | ||
43.23 € | 1 | 3 Arbeitstage | 650 | 713 | 0.215 | 30 x 10 x 650 Li | ||
43.78 € | 1 | 3 Arbeitstage | 665 | 728 | 0.219 | 30 x 10 x 665 Li | ||
43.97 € | 1 | 3 Arbeitstage | 680 | 743 | 0.224 | 30 x 10 x 680 Li | ||
44.40 € | 1 | 3 Arbeitstage | 700 | 763 | 0.231 | 30 x 10 x 700 Li | ||
45.58 € | 1 | 3 Arbeitstage | 725 | 788 | 0.239 | 30 x 10 x 725 Li | ||
45.03 € | 1 | 3 Arbeitstage | 750 | 813 | 0.248 | 30 x 10 x 750 Li | ||
45.58 € | 1 | 3 Arbeitstage | 775 | 838 | 0.256 | 30 x 10 x 775 Li | ||
46.99 € | 1 | 3 Arbeitstage | 780 | 843 | 0.257 | 30 x 10 x 780 Li | ||
46.99 € | 1 | 3 Arbeitstage | 800 | 863 | 0.264 | 30 x 10 x 800 Li | ||
49.42 € | 1 | 3 Arbeitstage | 830 | 893 | 0.274 | 30 x 10 x 830 Li | ||
49.42 € | 1 | 3 Arbeitstage | 850 | 913 | 0.281 | 30 x 10 x 850 Li | ||
49.74 € | 1 | 3 Arbeitstage | 875 | 938 | 0.289 | 30 x 10 x 875 Li | ||
50.41 € | 1 | 3 Arbeitstage | 900 | 963 | 0.297 | 30 x 10 x 900 Li | ||
52.25 € | 1 | 3 Arbeitstage | 950 | 1013 | 0.314 | 30 x 10 x 950 Li | ||
53.99 € | 1 | 3 Arbeitstage | 1000 | 1063 | 0.33 | 30 x 10 x 1000 Li | ||
54.72 € | 1 | 3 Arbeitstage | 1035 | 1098 | 0.342 | 30 x 10 x 1035 Li | ||
55.42 € | 1 | 3 Arbeitstage | 1050 | 1113 | 0.347 | 30 x 10 x 1050 Li | ||
56.08 € | 1 | 3 Arbeitstage | 1073 | 1136 | 0.354 | 30 x 10 x 1073 Li | ||
57.77 € | 1 | 3 Arbeitstage | 1120 | 1183 | 0.37 | 30 x 10 x 1120 Li | ||
60.98 € | 1 | 3 Arbeitstage | 1175 | 1238 | 0.388 | 30 x 10 x 1175 Li | ||
61.28 € | 1 | 3 Arbeitstage | 1185 | 1248 | 0.391 | 30 x 10 x 1185 Li | ||
61.66 € | 1 | 3 Arbeitstage | 1193 | 1256 | 0.394 | 30 x 10 x 1193 Li | ||
61.84 € | 1 | 3 Arbeitstage | 1200 | 1263 | 0.396 | 30 x 10 x 1200 Li | ||
64.95 € | 1 | 3 Arbeitstage | 1320 | 1383 | 0.436 | 30 x 10 x 1320 Li |
Loading...
Breite(mm) | 30 | Höhe(mm) | 10 | Material | Neoprene |
---|---|---|---|---|---|
Ausführung | flankenoffen, formgezahnt | Zugstrang | Polyester | Antistatisch | ja |
Winkel(°) | 27 | Norm | DIN 7719 / ISO 1604 |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Innenlänge(mm)
Außenlänge(mm)
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften