Breit-Keilriemen / G43710□□□ / Profil 37 x 10

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
G437100660
G437100750
G437100800
G437100850
G437100900
G437100950
G437100965
G437101000
G437101060
G437101065
G437101120
G437101180
G437101200
G437101250
G437101320
G437101400
G437101500
G437101600
G437101700
G437101800
G437102000
G437102240
G437102500
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Innenlänge
(mm)
Außenlänge
(mm)
Gewicht
(kg)
Bezeichnung

53.05 €

1 3 Arbeitstage 6607230.32137 x 10 x 660 Li

53.05 €

1 3 Arbeitstage 7508130.36537 x 10 x 750 Li

54.86 €

1 3 Arbeitstage 8008630.38937 x 10 x 800 Li

57.08 €

1 3 Arbeitstage 8509130.41237 x 10 x 850 Li

58.82 €

1 3 Arbeitstage 9009630.43537 x 10 x 900 Li

60.98 €

1 3 Arbeitstage 95010130.45737 x 10 x 950 Li

61.83 €

1 17 Arbeitstage ----

62.65 €

1 3 Arbeitstage 100010630.48337 x 10 x 1000 Li

64.20 €

1 3 Arbeitstage 106011230.50637 x 10 x 1060 Li

66.17 €

1 3 Arbeitstage 106511280.51237 x 10 x 1065 Li

66.84 €

1 3 Arbeitstage 112011830.53637 x 10 x 1120 Li

69.64 €

1 3 Arbeitstage 118012430.56537 x 10 x 1180 Li

72.30 €

1 3 Arbeitstage 120012630.57737 x 10 x 1200 Li

72.30 €

1 3 Arbeitstage 125013130.637 x 10 x 1250 Li

74.59 €

1 3 Arbeitstage 132013830.63537 x 10 x 1320 Li

78.85 €

1 3 Arbeitstage 140014630.67737 x 10 x 1400 Li

82.12 €

1 3 Arbeitstage 150015630.71837 x 10 x 1500 Li

85.45 €

1 3 Arbeitstage 160016630.7737 x 10 x 1600 Li

90.23 €

1 3 Arbeitstage 170017630.81737 x 10 x 1700 Li

93.52 €

1 3 Arbeitstage 180018630.85937 x 10 x 1800 Li

98.39 €

1 3 Arbeitstage 200020630.96237 x 10 x 2000 Li

106.66 €

1 3 Arbeitstage 224023031.06637 x 10 x 2240 Li

116.95 €

1 3 Arbeitstage 250025631.20337 x 10 x 2500 Li

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Breite(mm) 37 Höhe(mm) 10 Material Neoprene
Ausführung flankenoffen, formgezahnt Zugstrang Polyester Antistatisch ja
Winkel(°) 28 Norm DIN 7719 / ISO 1604

Technischer Support