Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
G447130850 |
G447130900 |
G447130950 |
G447131000 |
G447131060 |
G447131120 |
G447131170 |
G447131180 |
G447131250 |
G447131320 |
G447131400 |
G447131500 |
G447131600 |
G447131700 |
G447131800 |
G447132000 |
G447132240 |
G447132500 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Innenlänge (mm) | Außenlänge (mm) | Gewicht (kg) | Bezeichnung | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
79.26 € | 1 | 3 Arbeitstage | 850 | 932 | 0.667 | 47 x 13 x 850 Li | ||
79.36 € | 1 | 3 Arbeitstage | 900 | 982 | 0.707 | 47 x 13 x 900 Li | ||
80.52 € | 1 | 3 Arbeitstage | 950 | 1032 | 0.746 | 47 x 13 x 950 Li | ||
82.63 € | 1 | 3 Arbeitstage | 1000 | 1082 | 0.785 | 47 x 13 x 1000 Li | ||
85.83 € | 1 | 3 Arbeitstage | 1060 | 1142 | 0.842 | 47 x 13 x 1060 Li | ||
89.80 € | 1 | 3 Arbeitstage | 1120 | 1202 | 0.88 | 47 x 13 x 1120 Li | ||
91.77 € | 1 | 3 Arbeitstage | 1170 | 1252 | 0.918 | 47 x 13 x 1170 Li | ||
91.77 € | 1 | 3 Arbeitstage | 1180 | 1262 | 0.916 | 47 x 13 x 1180 Li | ||
95.14 € | 1 | 3 Arbeitstage | 1250 | 1332 | 0.972 | 47 x 13 x 1250 Li | ||
98.03 € | 1 | 3 Arbeitstage | 1320 | 1402 | 1.03 | 47 x 13 x 1320 Li | ||
107.93 € | 1 | 3 Arbeitstage | 1400 | 1482 | 1.097 | 47 x 13 x 1400 Li | ||
109.30 € | 1 | 3 Arbeitstage | 1500 | 1582 | 1.156 | 47 x 13 x 1500 Li | ||
113.61 € | 1 | 3 Arbeitstage | 1600 | 1682 | 1.233 | 47 x 13 x 1600 Li | ||
119.08 € | 1 | 3 Arbeitstage | 1700 | 1782 | 1.326 | 47 x 13 x 1700 Li | ||
122.45 € | 1 | 3 Arbeitstage | 1800 | 1882 | 1.38 | 47 x 13 x 1800 Li | ||
130.56 € | 1 | 3 Arbeitstage | 2000 | 2082 | 1.514 | 47 x 13 x 2000 Li | ||
137.57 € | 1 | 3 Arbeitstage | 2240 | 2322 | 1.707 | 47 x 13 x 2240 Li | ||
150.59 € | 1 | 3 Arbeitstage | 2500 | 2582 | 1.963 | 47 x 13 x 2500 Li |
Loading...
Breite(mm) | 47 | Höhe(mm) | 13 | Material | Neoprene |
---|---|---|---|---|---|
Ausführung | flankenoffen, formgezahnt | Zugstrang | Polyester | Antistatisch | ja |
Winkel(°) | 28 | Norm | DIN 7719 / ISO 1604 |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Innenlänge(mm)
Außenlänge(mm)
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften