Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
G465201706 |
G465201906 |
G465202146 |
G465202406 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Innenlänge (mm) | Außenlänge (mm) | Wirklänge (mm) | Zusatzbezeichnung | Gewicht (kg) | Bezeichnung | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
251.03 € | 1 | 3 Arbeitstage | 1706 | 1832 | 1800 | W 63/ 1800 | 2.53 | 65 x 20 x 1706 Li | ||
271.30 € | 1 | 3 Arbeitstage | 1906 | 2032 | 2000 | W 63/ 2000 | 2.814 | 65 x 20 x 1906 Li | ||
323.02 € | 1 | 3 Arbeitstage | 2146 | 2272 | 2240 | W 63/ 2240 | 3.155 | 65 x 20 x 2146 Li | ||
359.25 € | 1 | 3 Arbeitstage | 2406 | 2532 | 2500 | W 63/ 2500 | 3.524 | 65 x 20 x 2406 Li |
Loading...
Breite(mm) | 65 | Höhe(mm) | 20 | Material | Neoprene |
---|---|---|---|---|---|
Ausführung | flankenoffen, formgezahnt | Zugstrang | Polyester | Antistatisch | ja |
Winkel(°) | 30 | Norm | DIN 7719 / ISO 1604 |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Innenlänge(mm)
Außenlänge(mm)
Wirklänge(mm)
Zusatzbezeichnung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften