Breit-Keilriemen / G47018□□□ / Profil 70 x 18

Breit-Keilriemen / G47018□□□ / Profil 70 x 18

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
G470181445
G470181500
G470181550
G470181600
G470181700
G470181750
G470181800
G470182000
G470182240
G470182500
G470182800
G470183150
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Innenlänge
(mm)
Außenlänge
(mm)
Gewicht
(kg)
Bezeichnung

228.64 €

1 3 Arbeitstage 144515581.9870 x 18 x 1445 Li

237.14 €

1 3 Arbeitstage 150016132.05570 x 18 x 1500 Li

245.15 €

1 3 Arbeitstage 155016632.12470 x 18 x 1550 Li

253.19 €

1 3 Arbeitstage 160017132.19270 x 18 x 1600 Li

258.45 €

1 3 Arbeitstage 170018132.32970 x 18 x 1700 Li

266.97 €

1 3 Arbeitstage 175018632.39870 x 18 x 1750 Li

266.97 €

1 3 Arbeitstage 180019132.46670 x 18 x 1800 Li

286.96 €

1 3 Arbeitstage 200021132.7470 x 18 x 2000 Li

318.25 €

1 3 Arbeitstage 224023533.06970 x 18 x 2240 Li

348.24 €

1 3 Arbeitstage 250026133.42570 x 18 x 2500 Li

365.94 €

1 3 Arbeitstage 280029133.83670 x 18 x 2800 Li

800.03 €

1 3 Arbeitstage 315032634.31670 x 18 x 3150 Li

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Breite(mm) 70 Höhe(mm) 18 Material Neoprene
Ausführung flankenoffen, formgezahnt Zugstrang Polyester Antistatisch ja
Winkel(°) 28 Norm DIN 7719 / ISO 1604

Technischer Support